Monitorização de nível em reservatórios, monitorização da temperatura, medição de caudal, estações elevatórias e campos de poços, monitorização de tubagens, monitorização de fugas, infraestrutura no parque industrial de empresas químicas, gestão de energia, em área de zona Ex 2
Multiplexador multiponto Radioline Coloque um sistema I/O completo em funcionamento de modo fácil e rápido – sem nenhuma programação.
O acoplador de bus Radioline RS-485 oferece-lhe, com os módulos I/O Radioline, um sistema multiplexador especialmente concebido para a aplicação de processos. Uma característica especial: mapeamento de I/O simples através do seletor e do funcionamento multiponto através de condutores de 2 fios convencionais ou de meios alternativos.
Vantagens
- Novas opções de distribuição de I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças ao funcionamento de multiplexador multiponto
- Expansão do sistema sem fio Radioline para uma estrutura linear com fios
- Utilização em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU
- Cobertura de grandes distâncias através dos condutores de cobre de 2 fios existentes ou por ligação sem fios
- Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de zona 2
Colocar em funcionamento sistemas I/O de modo rápido e fácil
Mapeamento I/O
Através do seletor, pode atribuir módulos I/O uns aos outros dentro de uma rede. Só tem assim de dar os mesmos números aos módulos I/O que têm de comunicar uns com os outros. Uma entrada digital recebe, p. ex., o endereço IO MAP 12 e a saída digital atribuída recebe também o endereço IO MAP 12. São assim distribuídos corretamente os sinais por toda a instalação.
Áreas de aplicação típicas
Unidades de tratamento de água, ligação remota de estações elevatórias, ligação remota de poços, peças rotativas, p. ex., numa ponte raspadora, monitorização de nível
Tecnologia de energia: parques eólicos, exploração mineira a céu aberto, infraestrutura na central elétrica, subestações, centrais hidroelétricas, tecnologia de transporte: monitorização de motores de correias transportadoras, mensagens de falha
Infraestrutura urbana: sistemas de sinalização, iluminação rodoviária, iluminação de estacionamentos, sistemas de orientação de estacionamento; medidas de construção: construção rodoviária, sistemas de semáforo móveis.
Um equipamento – um grande número de aplicações
Distribuição de sinais I/O através dos condutores de 2 fios existentes
Multiplexador multiponto
Distribuição de sinais I/O numa rede RS-485 com até 99 estações Radioline através dos condutores de 2 fios existentes. O mapeamento I/O simplifica a derivação de sinal em sistemas descentralizados.
Ao rodar o seletor, pode atribuir rapidamente as entradas e saídas. Assim distribui e multiplica sinais I/O através de módulos de expansão I/O na sua rede. Sem qualquer programação.
Estações sem fios e com fios formam um sistema conjunto.
Comunicação transversal a diversos meios
Um sistema sem fio Radioline num mestre existente pode ser expandido com novas estações RS-485. Módulos sem fios e RS-485 formam um sistema conjunto com até 99 estações Radioline. O mapeamento I/O simplifica a distribuição de sinais transversal a diversos meios em sistemas descentralizados.
Ao rodar o seletor, pode atribuir rapidamente as entradas e saídas. Assim distribui e multiplica sinais I/O através de módulos de expansão I/O na sua rede, sem qualquer programação.
Funcionamento em quaisquer mestres Modbus/RTU
Estação autónoma como estação remota
Funcionamento em quaisquer mestres Modbus/RTU. Expansível modularmente com até 32 módulos I/O por estação RS-485.
Aumente o alcance em até 20 km através dos condutores de 2 fios existentes com extensores SHDSL
Meios de transmissão alternativos
Naturalmente, pode substituir os trechos RS-485 a qualquer momento por meios de transmissão alternativos para aumento do alcance. Estão disponíveis diferentes conversores para fibra ótica, SHDSL, sem fios ou Ethernet.
Possibilidades de aplicação com o sistema Radioline
* São suportados quaisquer protocolos de série
Módulos de expansão Multiplexador multiponto
Módulos frontais Radioline para utilização mundial
Módulos frontais Radioline
Adapte o seu sistema I/O aos requisitos da sua aplicação. Uma característica especial: com apenas uma rotação no seletor, é possível atribuir facilmente entradas e saídas – sem qualquer programação.
- Novas opções de distribuição de I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças ao funcionamento de multiplexador multiponto
- Expansão do sistema sem fio Radioline para uma estrutura linear com fio, com até 99 estações
- Utilização em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU
- Expansível com até 32 módulos I/O Radioline (256 entradas e saídas digitais ou 128 analógicas)
- Distâncias de até 1,2 km através dos condutores de cobre de 2 fios existentes, até 20 km com extensor SHDSL
Radioline – Módulos de expansão I/O para utilização universal
Radioline – Módulos de expansão I/O
Selecione a partir de vários módulos de expansão analógicos e digitais, conforme o tipo e número de sinais.
- Os módulos podem ser conectados ou desconectados mesmo durante o funcionamento (capacidade de troca a quente)
- Isolamento galvânico de canal para canal
- Intervalo de tensão das entradas e saídas digitais de grande amplitude (0 V AC ... 250 V AC)
- Saídas de transístor ou de relés
- Entradas de impulso (0 Hz ... 100 Hz) para contagem de eventos, p. ex., medição de caudal
- Intervalo de temperatura ampliado (-40 °C ... +70 °C)