- Switch gerível (comutável para o modo não gerível)
- Elevada capacidade de comutação (largura de banda de placa terminal de barramento)
- Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box for connecting PoE end devices, two PoE ports, two uplink ports (RJ45), integrated managed switch and surge protection, supply voltage 100 ... 240 V AC, wall or mast mounting