Repetidores de bus de campo - para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485

Repetidores de bus de campo e conversores de interface em série

Com os repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485, pode a alargar a sua rede independentemente da taxa de dados. O número de módulos também pode ser aumentado através da segmentação com repetidores. Consoante o requisito, pode aumentar alcances, transmitir de forma segura em termos de EMC e expandir e distribuir canais. O conceito modular permite qualquer combinação de canais de cobre e fibra ótica. Com os conversores de interface em série, as interfaces em série, como RS-232, RS-485, RS-422 e TTY, podem ser convertidas entre si para ligar diferentes equipamentos.

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Repeater
PSI-REP-DNET CAN - Repeater
2313423

Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for DeviceNet™, SDS, CANopen®, data rate of up to 1 Mbps, high-quality electrical isolation between the interfaces, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2313096
PSI-REP-RS485W2 - Repeater
PSI-REP-RS485W2 - Repeater
2313096

Modular repeater for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire bus systems up to 500 kbps, 4-way isolation, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Estrutura modular do repetidor de cobre

Estrutura modular

Estrutura modular

Os repetidores de cobre para maior desempenho no sistema:

  • A deteção de delimitador de arranque filtra mensagens PROFIBUS com problemas
  • O retiming de bits permite a ligação em cascata dos aparelhos com qualquer profundidade
  • O isolamento galvânico de elevada qualidade garante uma imunidade a interferência de qualidade industrial

Além disso, o conceito modular dos dispositivos PSI-MOS assegura a mistura desejada de canais de cobre e de fibra ótica: os dispositivos podem ser ligados entre si de forma rápida e simples através do conector de bus para calha DIN. Fica assim executada a ligação cruzada para sinais de dados e tensão de alimentação.

  • Instalação rápida sem erros de cablagem
  • Combinar até dez dispositivos conforme a aplicação e desmontar opcionalmente até 30 canais em cobre ou fibra ótica
  • É possível trocar módulos individuais sem afetar os restantes, mesmo durante o funcionamento
  • A fonte de alimentação opcional do sistema pode ser aplicada mesmo de forma redundante
Expansão de repetidores de bus de campo através de segmentação

Repetidores de bus de campo

Repetidores de bus de campo - expandir através de segmentação

Os repetidores da Phoenix Contact permitem expandir espacialmente a sua rede, independentemente da taxa de dados. O número de módulos também pode ser aumentado através da segmentação com repetidores de bus de campo. Consoante o requisito, pode aumentar alcances, transmitir de forma segura em termos de EMC e expandir e distribuir canais. O conceito modular permite quaisquer combinações de canais de cobre e fibra ótica.

  • O retiming de bits integrado com preparação de sinal permite uma ligação em cascata dos repetidores de bus de campo com uma profundidade qualquer
  • A sobreamostragem de bits integrada garante telegramas sem interferências
  • A deteção do delimitador de arranque deteta telegramas PROFIBUS destruídos sem efeitos e filtra-os da rede
Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Terminação ativa com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Realizar terminações ativas de redes PROFIBUS e RS-485: com o PSI-TERMINATOR-TBUS, isso não é um problema.

Isto traz-lhe vantagens consideráveis:

  • Comunicação de bus sem interferências graças a terminação ativa permanente: pode acoplar e desacoplar participantes de bus durante o funcionamento
  • Interface de programação fixa na rede
  • Fonte de alimentação redundante
  • Distribuição da tensão de alimentação através de conectores de bus para calha DIN para a operação em conjunto

Pode alimentar os dispositivos de diagnóstico e programação ativos com tensão através da ligação D-SUB. O dispositivo também pode ser utilizado como uma interface de serviço específica num sistema de bus.