Software de gestão energética "Energy Management Service - On-Premises"

Software de gestão energética

O nosso software de gestão energética e os nossos serviços são especialmente adaptados às necessidades dos gestores de energia e apoiam-no na monitorização e análise dos seus dados de energia conforme ISO 50001. Utilize as numerosas funções para detetar potenciais de poupança, deduzir medidas adequadas de eficiência energética e poupar custos.

Visualizar e analisar localmente ou independentemente da localização

O software de gestão energética "Energy Management Service - On-Premises" é a solução perfeita para a sua monitorização de energia local. Beneficie de um sistema que pode ser encomendado pré-configurado com funções flexíveis e intuitivas para a visualização direcionada e significativa e a análise de seus dados de energia. Utilize o Smart Service "Energy Management Service – Powered by Proficloud.io" como solução independente da localização.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Solução de monitorização de energia A sua monitorização de energia local em conformidade com a norma ISO 50001, independente de servidores externos/ligações à Internet O seu serviço de monitorização independente da localização de dados de energia e de desempenho em conformidade com a norma ISO 50001
Acesso Ligue os equipamentos de medição EMpro a um EPC e experimente a análise e visualização de dados diretamente Ligue os equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT diretamente ao Proficloud.io
Funções e monitorização Monitorize e analise os seus dados energéticos com funções intuitivas e adaptáveis Utilize outros serviços no Proficloud.io e beneficie da recolha de dados baseada na cloud
Acessibilidade O Energy Management Service - On-Premises pode ser encomendado já configurado num Edge-PC Registe os seus equipamentos de medição de energia EMpro em Proficloud.io e reserve o serviço na loja
Mais sobre o Energy Management Service - On-Premises Mais sobre o Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises: o seu sistema de monitorização de energia local


Vantagens

  • Monitorização eficiente da energia e identificação de potenciais poupanças conforme ISO 50001
  • Sistema escalável e autónomo com custos de licença únicos e atualizações gratuitas
  • Sistema completo pré-configurado com deteção automática de equipamentos e assistente de configuração
  • Monitorização transparente através de painéis de controlo e relatórios sobre energia
  • Sistema aberto para EnPIs individuais e outras formas de energia, como gás e água

Vantagens em detalhe

Energy Management Service - On-Premises num ecrã
Software de monitorização de energia no ecrã
Software de monitorização de energia no ecrã
Software de monitorização de energia no ecrã
Software de monitorização de energia no ecrã
Energy Management Service - On-Premises num ecrã

Conceba o seu sistema de monitorização da energia local em conformidade com a norma ISO 50001. Descubra potenciais poupanças com representações gráficas, diagramas, análises, relatórios, o editor de fórmulas e também o cálculo de índices e as funções de alarme. Isto permite-lhe aumentar a sua eficiência energética e também beneficiar de apoios estatais.

Software de monitorização de energia no ecrã

Desfrute de uma eficiência de custos a longo prazo: adquira licenças únicas para 5, 10, 20, 50 e 100 pontos de dados, sem custos recorrentes. O Energy Management Service - On-Premises funciona sem acesso à Internet e garante assim a máxima segurança. Os seus dados permanecem confidenciais e seguros dentro da sua empresa. Para além disso, também beneficia de uma proposta de valor continuamente melhorada para a sua análise de dados de energia através de atualizações gratuitas e orientadas para a utilização.

Software de monitorização de energia no ecrã

Receba o seu sistema encomendado de forma individual, preparado por nós com equipamentos de medição, Edge PC e software de monitorização de energia instalado, bem como componentes acessórios. Após a ligação, os equipamentos de medição são automaticamente encontrados na rede. Isto minimiza o seu esforço de configuração. O Energy Management Service - On-Premises não depende exclusivamente dos nossos equipamentos de medição. Também é possível integrar hardware de terceiros através de um registo de dados ou de um controlador da família PLCnext Control.

Software de monitorização de energia no ecrã

Para analisar dados de energia, crie painéis de controlo e relatórios individuais com gráficos de pizza, barras, linhas e Sankey. Estruture você mesmo os seus pontos de dados em oito níveis hierárquicos, desde a rede de edifícios até à medição individual. Se os valores característicos definidos forem excedidos, são gerados alarmes no sistema e, se desejado, enviados por e-mail.

Software de monitorização de energia no ecrã

Crie os seus próprios índices (EnPIs) e calcule-os utilizando o editor de fórmulas. Para os incluir nos cálculos, os dados de energia externos ou mais antigos podem ser importados como um ficheiro CSV. Descarregue os relatórios dos últimos meses e anos e partilhe-os com outras pessoas.

Topologia do sistema


O sistema do Energy Management Service - On-Premises consiste em equipamentos de medição de energia EMpro que estão ligados a um EPC através de um switch. A integração é simples através de uma API REST ou Modbus/TCP.
O sistema também permite a integração de quaisquer equipamentos de medição Modbus/RTU e Meter-Bus. Os dados são enviados para o EPC através de um registo de dados via Modbus/TCP e são apresentados no Energy Management Service.
Com a arquitetura flexível e aberta, o nosso sistema está preparado para futuras expansões e adaptações no sentido da cloud, sistemas de gestão de edifícios e muito mais.

Mapa de imagens interativo: topologia do sistema como exemplo de aplicação para monitorização de energia à base do Energy Management Service - On-Premises
Edge Computing
O PLCnext Control para Edge Computing combina a robustez de PCs industriais comprovados com a tecnologia aberta PLCnext Technology. Permitem soluções de IoT Edge inteligentes, processam grandes quantidades de dados perto da fonte e reagem mais rapidamente. O software pré-instalado e as interfaces gráficas facilitam a criação de aplicações IoT.
Mais sobre Edge Computing
Edge Computing
Equipamentos de medição de energia multifuncionais EMpro
Os equipamentos de medição de energia EMpro registam dados de energia e comunicam-nos aos sistemas de gestão e de controlo. Configure e integre os equipamentos facilmente com o assistente de instalação baseado na web. Beneficie da fácil ligação direta das bobinas Rogowski e de muitas funções práticas.
Mais sobre equipamentos de medição de energia EMpro
Equipamentos de medição de energia multifuncionais EMpro
PLCnext Control modular
Com base na robusta série Axiocontrol, a Phoenix Contact oferece vários PLC de diferentes classes de potência para PLCnext Technology. São adequados para a programação com linguagens de alto nível, mas também clássicas com IEC 61131-3. Os PLCs podem ser ampliados com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline.
Mais sobre controladores PLCnext Control
PLCnext Control modular
Aberto a todas as formas de energia
O sistema está aberto a todas as formas de energia. Para identificar e concretizar potenciais de eficiência, registe também, p. ex., os dados das fontes de calor, gás e outras fontes de energia, utilizando os sistemas de sensores adequados.
Aberto a hardware de terceiros
O Energy Management Service - On-Premises não depende exclusivamente dos nossos equipamentos de medição e oferece-lhe flexibilidade na escolha dos equipamentos. O hardware de terceiros é ligado ao sistema de monitorização de energia através de um registo de dados ou controlador da família PLCnext Control.
Contadores de energia EMpro para efeitos de faturação
Os contadores de energia para efeitos de faturação permitem uma faturação precisa dos dados de energia. Os contadores de energia AC EMpro registam todos os parâmetros elétricos importantes nos quatro quadrantes. Os contadores de energia DC EMpro medem diretamente correntes e tensões até 650 A/1000 V DC. Os dados de medição são disponibilizados através de interfaces de comunicação comuns.
Mais sobre contadores de energia EMpro
Contadores de energia EMpro para efeitos de faturação

É muito fácil obter o seu sistema de monitorização de energia personalizado


Pessoa com equipamentos de medição de energia EMpro nas mãos

Configure o sistema completo adequado às suas necessidades. Escolha entre uma ampla variedade de equipamentos de medição e outros acessórios. Isto garante que obtém o sistema que se adapta aos seus requisitos individuais.
Receba o seu sistema com um Edge PC (EPC) e o software de gestão energética instalado, bem como os componentes acessórios num conjunto preparado por nós.

Funções no software de gestão energética


Painéis e apresentações

Para analisar dados de energia e descobrir potenciais poupanças, crie painéis de controlo individuais com gráficos de pizza, barras, linhas e Sankey. Estruture você mesmo os seus pontos de dados em oito níveis hierárquicos, desde a rede de edifícios até à medição individual.

Gráfico de pizza do Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de barras no Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de linhas no Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de Sankey no Energy Management Service - On-Premises
Estrutura de árvore no Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de pizza do Energy Management Service - On-Premises

Os gráficos de pizza ajudam-no a visualizar os consumos de energia proporcionais de diferentes equipamentos ou processos.

Gráfico de barras no Energy Management Service - On-Premises

Pode utilizar gráficos de barras, p. ex., para comparar os consumos de energia de diferentes departamentos ou localizações.

Gráfico de linhas no Energy Management Service - On-Premises

Os gráficos de linhas são ideais para acompanhar a progressão do consumo de energia num determinado período.

Gráfico de Sankey no Energy Management Service - On-Premises

Os gráficos de Sankey são particularmente úteis para visualizar fluxos de energia dentro de um sistema.

Estrutura de árvore no Energy Management Service - On-Premises

Através de uma estrutura de árvore, poderá agregar dados de diferentes pontos de medição e apresentá-los em separado. Por exemplo, pode agregar o consumo de energia de diferentes departamentos ou locais e acompanhar as tendências de consumo de energia durante um determinado período de tempo.

Índices, relatórios e geração de alarmes

O sistema permite a criação e o cálculo de EnPIs, a importação de dados de energia externos, o descarregamento de relatórios e a geração de alarmes e notificações por e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã para cálculo de índices
Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã de um relatório de consumo
Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã de um relatório de CO2
Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã de relatório de comparação
Ecrã de alarme no software "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã para cálculo de índices

Com o Energy Management Service - On-Premises, você mesmo pode criar índices (EnPIs) e compará-los entre si. O editor de fórmulas integrado é uma ferramenta útil para o efeito. Permite calcular ou agregar vários índices e valores de energia. Os dados de potência externos ou antigos são importados como ficheiro CSV usando a função de importação e incluídos em cálculos ou comparações.

Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã de um relatório de consumo

Os relatórios sobre a utilização de energia na sua empresa são um dos principais focos do software. Todos os pontos de dados disponíveis podem ser representados graficamente em várias tabelas e diagramas. Por exemplo, apresente os seus consumos diários e mensais numa tabela em combinação com um mapa de calor e envie-o regularmente por e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã de um relatório de CO2

Crie relatórios sobre as emissões de CO₂ utilizando os índices inseridos e os seus dados de energia. As emissões de CO₂ podem ser determinadas com os seus índices individuais através de um módulo de cálculo e depois apresentadas em tabelas e diagramas.
Reduza e compreenda a sua pegada ecológica e cumpra os regulamentos exigidos.

Energy Management Service - On-Premises: captura de ecrã de relatório de comparação

Crie tabelas e representações simples nas quais pode comparar instalações de produção ou componentes de edifícios. Para identificar defeitos ou descobrir potenciais poupanças, o consumo de energia de máquinas ou áreas de escritório semelhantes deve ser frequentemente comparado entre si. Os dados podem ser facilmente analisados com relatórios automáticos sobre as comparações atuais.

Ecrã de alarme no software "Energy Management Service - On-Premises"

Os alarmes são gerados no sistema se os valores característicos definidos forem excedidos. Os utilizadores são assim informados atempadamente sobre consumos de energia excessivos ou defeitos. Todos os relatórios e notificações podem ser enviados pelo sistema por e-mail, se desejado.

Utilização do Energy Management Service - On-Premises em tablet e ecrãs

Gestão de utilização

O Energy Management Service - On-Premises combina as opções de apresentação gráfica com uma gestão de utilização simples. Defina direitos diferentes para os vários utilizadores do seu sistema e determine quais as definições que podem fazer ou quais as informações que estão autorizados a ver.

Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia