Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Transformadores de corrente para primeiras instalações e reequipamento

Transformadores de corrente

Os nossos transformadores de corrente para primeiras instalações da família PACT oferecem-lhe um portfólio completo para a conversão de correntes alternadas elevadas para correntes de 1 A ou 5 A. As bobinas Rogowski PACT RCP simplificam o reequipamento de novos pontos de medição em instalações existentes. Em alternativa, pode utilizar os nossos transformadores compactos de corrente de núcleo aberto PACT SPC para correntes baixas até 100 A AC. A ligação direta dos sensores de corrente aos nossos equipamentos de medição de energia EMpro é especialmente prática.

Vantagens

  • Abrangente portfólio de transformadores de corrente encaixáveis para a primeira instalação para correntes até 4000 A AC
  • Montagem posterior fácil de sensores de corrente, sem desmontar os componentes da instalação, com conjuntos de transformadores de corrente PACT RCP baseados na bobina Rogowski para correntes de até 4000 A AC
  • Montagem posterior fácil de sensores de corrente, sem necessidade de separar condutores elétricos circulares, com transformador de corrente de núcleo aberto PACT SPC para correntes de até 100 A AC
Transformadores de corrente PACT para a primeira instalação

Transformadores de corrente para a primeira instalação

Os transformadores de corrente PACT para a primeira instalação oferecem-lhe uma gama completa para a conversão de correntes alternadas de até 4000 A AC em correntes secundárias de 1 A AC e 5 A AC:

  • Transformador de corrente encaixável
  • Transformador de corrente para barramento
  • Transformador de corrente com enrolamento
Bobina Rogowski e transformador de corrente de núcleo aberto

Transformadores de corrente para reequipamento

Para instalar facilmente novos pontos de medição no campo, sem ter de desmontar partes da instalação, pode escolher entre duas versões:

  • Conjuntos de transformadores de corrente PACT RCP baseados na bobina Rogowski, para correntes de até 4000 A AC
  • Transformadores de corrente de núcleo aberto PACT SPC para condutores circulares com correntes de até 100 A AC
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia