Registe correntes alternadas de até 4000 A com apenas um tipo de bobina compacta. O espetro de frequências varia de 40 a 20 000 Hz. Isto permite-lhe medir correntes harmónicas e transientes com precisão de fase. Não há saturação magnética nem tensões perigosas em circuito aberto.
Set consisting of a 1 A measuring transducer and a Rogowski coil with signal line. Length of Rogowski coil: 300 mm, diameter: 95 mm. Length of signal line: 3 m. The Rogowski coil measures the AC current of busbars and power lines.