Transformadores de corrente para a primeira instalação

Transformadores de corrente para a primeira instalação

Os nossos transformadores de corrente para a primeira instalação da família de transformadores PACT oferecem-lhe um portfólio completo para a conversão de correntes alternadas de até 4.000 A AC. Os transformadores de corrente PACT estão disponíveis como transformadores de corrente tubulares, de encaixe e com enrolamento em várias relações de transmissão, classes de precisão e potências nominais para se adequarem à sua medição de corrente.

Vantagens

  • Proteção contra destruição: curto-circuite o transformador rodando a cobertura de bornes prisioneira em 90°
  • Montagem variável graças às possibilidades de fixação flexíveis
  • Registar picos de carga de forma fiável com uma corrente nominal contínua térmica de 120 % da corrente nominal primária
  • Maior segurança elétrica devido à alta tensão nominal de isolamento
    até 1000 V (L-N)
  • Formato com poupança de espaço através de larguras consistentemente estreitas do invólucro de 30 mm

Vantagens em detalhe

Transformador de corrente PACT: mão opera a cobertura de bornes rotativa
Transformadores de corrente PACT com opções de montagem variáveis
Transformador de corrente PACT com ícone para picos de corrente até 120 % da corrente nominal
Transformador de corrente PACT: mão opera a cobertura de bornes rotativa

Todos os pontos de ligação são imediatamente acessíveis rodando a cobertura de bornes prisioneira em 90°. Ao mesmo tempo, o transformador de corrente é curto-circuitado para o proteger de danos se forem desligados condutores no lado secundário durante a operação ativa. Os condutores elétricos são ligados de forma segura com a tecnologia comprovada de ligação de parafuso.
A tampa rotativa está firmemente fixada no invólucro do transformador de corrente e oferece-lhe ainda mais vantagens: por um lado, não pode ser perdida e, por outro lado, rodando a tampa de volta para a posição original, obtém a confirmação visual que a proteção contra toque está ativa.

Transformadores de corrente PACT com opções de montagem variáveis

Os transformadores de corrente PACT oferecem várias opções de montagem, dependendo dos seus requisitos:

  • Instalação típica dos transformadores de corrente diretamente no barramento através dos acessórios fornecidos
  • Aparafusamento dos transformadores de corrente numa placa de montagem através dos pés de encaixe fornecidos
  • Montagem em calhas metálicas com adaptadores de encaixe disponíveis como opção

Transformador de corrente PACT com ícone para picos de corrente até 120 % da corrente nominal

Com os transformadores de corrente PACT pode registar de forma segura picos de corrente maiores sem perigo de danos. Desta forma, os transformadores de corrente PACT são concebidos para uma corrente nominal permanente de 120 % da intensidade de corrente nominal primária. Um transformador de corrente PACT com uma potência nominal específica de 10 VA fornece realmente 14,4 VA, 1,2 vezes a corrente nominal, e de forma permanente.

Elevada segurança elétrica

Os transformadores de corrente PACT oferecem mais segurança elétrica do que a exigida pela norma, graças a uma sobreposição de 14 mm das paredes do invólucro. Devido a esta sobreposição, as distâncias de isolamento e fuga aumentaram consideravelmente, de modo que é impossível uma descarga elétrica do lado primário para o secundário.
A tensão nominal de isolamento dos conversores de 720 V habituais é de apenas 416 V (L-N). Os transformadores de corrente PACT permitem mesmo uma tensão nominal de isolamento máxima de até 1000 V (L-N).

EN 61869

(Norma de transformadores)

PACT MCR-V...

Tensão nominal de isolamento
Tensão operacional 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1000 V (L-N) PACT
Impulso de tensão nominal para teste de transformador
com 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
com 1000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia