Transdutores de tensão e corrente

Tecnologia de medição de corrente e tensão

O nosso portfólio de tecnologia de medição de corrente e tensão oferece-lhe muitas opções de aplicação: com os nossos transdutores de corrente, pode medir correntes contínuas e alternadas de qualquer forma de onda, bem como correntes alternadas distorcidas e convertê-las numa variedade de sinais analógicos normalizados. Os nossos transdutores de tensão registam tensões contínuas e tensões alternadas sinusoidais em diferentes intervalos de sinal e também as convertem em sinais analógicos normalizados.

Vantagens

  • Deteção exata de correntes alternadas senoidais e correntes distorcidas com os nossos transdutores de corrente AC
  • Medição de altas correntes em qualquer formato de curva graças ao transdutor AC/DC universal até 600 A
  • Medir tensões contínuas ou alternadas de até 660 V com os nossos transdutores de tensão AC e DC da série MACX MCR
  • Registar tensões contínuas de até 1.500 V DC com os nossos transmissores de tensão DC da família de produtos SOLARCHECK
Transdutores de corrente

Transdutores de corrente

Encontre aqui o transdutor adequado para registar correntes diretas, alternadas e distorcidas:

  • Transdutores de corrente com gestão baseada na web para correntes até 100 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de corrente para correntes até 600 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de corrente para correntes até 200 A AC e correntes distorcidas
  • Transdutores de corrente para correntes até 120 A AC
  • Controladores de corrente
Transdutores de corrente ECM-UC com interface USB-C e gestão baseada na web

Transdutores de corrente com interface USB-C e gestão baseada na web Configuração intuitiva, medição precisa

A nova família de transdutores de corrente ECM-UC poupa-lhe muito tempo graças à configuração intuitiva do equipamento via gestão baseada na web (WBM). Ligue o equipamento facilmente ao PC através de um cabo USB-C padrão. Para fazer os ajustes, abra o WBM no browser. Não é necessária uma alimentação de 24 V externa.

Os produtos oferecem uma elevada precisão de medição de <0,5 % em todos os intervalos de medição de 0 a 100 mA até 0 a 100 A.

As variantes Modbus oferecem-lhe a opção de processamento digital posterior dos dados de medição. Os transdutores de corrente ECM-UC funcionam de forma muito fiável, mesmo a temperaturas extremas abaixo de zero e em grandes alturas de montagem.

Transdutores de tensão

Transdutores de tensão

Selecione o transdutor correto para registar tensões contínuas e alternadas em diferentes gamas de sinal:

  • Transdutores de tensão AC para tensões alternadas de até 660 V AC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 660 V DC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 1.500 V DC
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia