Bateria para UPS

Módulos de bateria

Os módulos de bateria são o complemento ideal para o nosso sistema modular de fontes de alimentação ininterrupta para a alimentação segura da sua instalação. Os módulos de bateria têm características diferentes, como uma vida útil prolongada, um tempo de buffer longo, sem necessidade de manutenção ou podem ser utilizados a temperaturas ambientes extremas. Com a nossa seleção abrangente de módulos de bateria, temos sempre a bateria certa para si.

Vantagens

  • Instalação rápida graças à deteção automática dos módulos de bateria e à troca sem ferramenta durante o funcionamento
  • Máxima disponibilidade através da comunicação contínua com a QUINT UPS para uma monitorização contínua e uma gestão inteligente
  • Vida útil extremamente longa graças às características de carregamento ideais, dependendo da tecnologia e das condições ambientais
  • Disponibilidade imediata, visto que todos os módulos de bateria são fornecidos com a carga ideal

Novos produtos

Módulo de bateria de lítio 716 Wh
Módulo de bateria de lítio na calha metálica

Módulo de bateria de lítio com IQ Technology

Longa vida útil e longo tempo de buffer

O módulo de bateria de 716 Wh completa o portfólio de baterias de lítio. Caracteriza-se por uma elevada densidade de potência e um peso reduzido. Para uma monitorização contínua e uma gestão inteligente existe uma comunicação constante com a QUINT4 UPS.

Características principais

  • Tecnologia de lítio e fosfato férrico
  • Intervalo de temperatura: -15 °C … +55 °C
  • Tempo de buffer: 1 A para até 27 h ou 40 A para até 41 min, com uma vida útil de 10 anos
  • Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
  • Elevada densidade de energia com baixo peso

Vantagens

  • Instalação rápida graças à deteção automática do módulo da bateria e substituição durante o funcionamento
  • Gestão inteligente da bateria para uma monitorização contínua e elevada disponibilidade com a QUINT4 UPS
  • Vida útil longa graças às características de carga otimizadas e resistência de ciclo
  • Solução compacta até 28 Ah, graças à elevada densidade energética e ao peso reduzido

Módulos de bateria de lítio com IQ Technology

Longa vida útil e longo tempo de buffer

Os módulos de bateria ampliam o portfólio para 284 Wh e caracterizam-se por uma elevada densidade de potência com um baixo peso. Para uma monitorização contínua e uma gestão inteligente existe uma comunicação constante com a QUINT4 UPS.

Características principais

  • Tecnologia de lítio e fosfato férrico
  • Intervalo de temperatura: -20 °C ... +60 °C
  • Tempos de buffer: 1 A durante até 27 horas ou 40 A durante até 41 minutos com uma vida útil de 10 anos
  • Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
  • Elevada densidade de energia com baixo peso

Vantagens

  • Instalação rápida graças à deteção automática do módulo da bateria e substituição sem ferramenta durante o funcionamento
  • Gestão inteligente da bateria para uma monitorização contínua e elevada disponibilidade com a QUINT4 UPS
  • Vida útil longa graças às características de carga otimizadas e resistência de ciclo
  • Solução compacta até 11 Ah na calha metálica graças à elevada densidade de energia

Módulos de bateria adequados para o seu sistema UPS

Baterias UPS com tecnologia de lítio e fosfato férrico

Módulos de bateria de lítio Baterias com tecnologia de lítio e fosfato férrico

As baterias UPS com capacidades de até 716 Wh são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT4.

  • Tempos de buffer de 1 A durante até 27 horas ou de 40 A durante até 41 minutos com uma vida útil de 10 anos
  • Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
  • Elevada densidade de energia com baixo peso
  • Intervalo de temperatura: -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C)
Bateria UPS com tecnologia AGM de chumbo

Módulos de bateria PB Baterias com tecnologia AGM de chumbo

As baterias UPS com capacidades de 1,2 a 110 Ah são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT.

  • Tempos de buffer de 1 A até 110 horas ou 40 A até 132 minutos
  • Vida útil a +20 °C: 8 anos
  • Tecnologia AGM de chumbo (Absorbent Glass Mat)
  • Intervalo de temperatura: 0 °C ... +40 °C
Módulos de bateria TRIO

Módulos de bateria TRIO Baterias com tecnologia AGM de chumbo

Os módulos de bateria com capacidades de 1,2 a 12 Ah são o complemento perfeito para os módulos TRIO UPS.

  • Tempo de buffer com 1 A até 11 horas ou 40 A até 8 minutos
  • Vida útil a +20 °C: 6 anos
  • Intervalo de temperatura: -20 °C ... +50 °C
  • Fácil manuseamento graças a cabos pré-montados e porta-fusíveis
Bateria UPS com tecnologia AGM de chumbo puro

Módulos de bateria VRLA/WTR Baterias com tecnologia AGM de chumbo puro

As baterias UPS com tecnologia AGM de chumbo puro são adequadas para a aplicação em condições ambientais extremas.

  • Tempos de buffer máximos de 1 A até 26 horas ou 40 A até 29 minutos
  • Vida útil a +20 °C: 12 anos
  • Amplo intervalo de temperatura: -25 °C ... +60 °C
  • Longo tempo de armazenamento graças à baixa taxa de autodescarga
Acumuladores de energia de condensador

Acumuladores de energia de condensador

Os acumuladores de energia de condensador oferecem uma vida útil máxima. Absolutamente sem manutenção, funcionam durante mais de 20 anos e mais de 500.000 ciclos de carregamento.

  • Acumulam correntes de carga de 20 A durante 30 s ou até vários minutos
  • Condensadores de dupla camada sem manutenção
  • Resistentes a temperaturas extremas de -40 a +60 °C

Comparação dos nossos módulos de bateria

Escolha entre os nossos diversos meios de armazenamento.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatura
Carregar -10 °C … +55 °C (716 Wh: -5 °C … +55 °C) -25 °C ... +60 °C 0 °C ... +40 °C
Descarregar -20 °C … +60 °C (716 Wh: -15 °C … +55 °C) -25 °C ... +60 °C -20 °C ... +50 °C
Vida útil
com +20 °C 10 anos 12 anos 6/8/10 anos
com +50 °C 2 anos 1,5 anos 1 ano
Ciclos de carregamento
com 80% da profundidade de descarga 1.600 400 250
com 50% da profundidade de descarga 2.200 650 450
Peso
Peso 380 - 680 g/Ah 820 g/Ah 600 - 1400 g/Ah
Assistência técnica
Tutoriais

Pode encontrar instruções passo a passo para a colocação em funcionamento do seu módulo de bateria ou a mudança da bateria nos nossos tutoriais.

Ir para os tutoriais
Homem observa tutoriais no ecrã