QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/20 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
Módulo de buffer
Um módulo de buffer sem manutenção permite-lhe expandir o seu sistema UPS. Proteja as suas aplicações e colmate falhas de rede de até vários segundos. Os módulos de buffer reúnem no mesmo invólucro uma unidade de comutação eletrónica e um acumulador de energia com base em condensadores sem manutenção. São adequados para montagem em calha metálica e o seu formato compacto poupa espaço.
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/40 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, decoupled input: 24 V DC, decoupled output: 24 V DC/40 A, with integrated SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Vantagens
- Economia de espaço graças ao formato compacto do módulo de buffer
- Manuseamento fácil: sem manutenção graças aos condensadores eletrolíticos
- Graças ao arranque suave, também pode ser utilizado com fontes de alimentação em áreas de baixa potência
Módulo de buffer QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – módulos de buffer compactos para falhas de vários segundos
O módulo de buffer QUINT BUFFER ultrapassa falhas de corrente de segundos e reúne a unidade de comutação eletrónica e o acumulador de energia num invólucro.
- Condensadores eletrolíticos
- Sinalização abrangente (LED e bornes de sinal)
- Amplo intervalo de temperatura: -40 °C … +70 °C
- Limite comutável fixo e variável: o modo automático otimizado para as fontes de alimentação QUINT POWER, possibilidade de ajuste manual para outras aplicações