1AC/1AC/750 VA uninterruptible power supply with integrated battery, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 4 Ah for 230 V AC applications. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
UPS AC para calha metálica
Em caso de falhas ou oscilações de tensão, a nossa UPS AC para calha metálica garante a segurança contra falhas e disponibilidade máximas da sua instalação. A UPS AC fornece uma onda sinusoidal pura na saída e alimenta os consumidores AC ininterruptamente com corrente alternada. Selecione a UPS AC ideal com o módulo de bateria adequado para a sua aplicação.
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, input: 120 V AC / 230 V AC, output: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. output: 120 V AC / 500 VA. output: 230 V AC / 500 VA.. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 230 V AC, output: 230 V AC / 1500 VA.. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Uninterruptible power supply with IQ Technology for DIN rail mounting. Input: 120 V AC/230 V AC, output: 120 V AC/230 V AC/1 kVA. Provides information regarding the state of charge, remaining time, and service life of the rechargeable battery module at any time, thereby increasing system availability. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
1AC/1AC/750 VA uninterruptible power supply with integrated battery, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 4 Ah for 120 V AC applications. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 230 V AC, output: 230 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 1500 VA.. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.
UPS HP com módulo de bateria
UPS AC de alta potência para potências até 2,5 kVA
A nova UPS QUINT-HP para montagem de parede, com a IQ Technology e o módulo de bateria externo correspondente, garante a máxima disponibilidade do sistema. A topologia em linha com uma onda sinusoidal pura alimenta de forma fiável as suas cargas AC com uma tensão perfeita em potências de 1,5 a 2,5 kVA.
A UPS QUINT-HP tem um espaço para acomodar placas de comunicação disponíveis opcionalmente, como USB e RS232/RS485. O estado de carregamento da UPS, bem como o tempo de buffer e a vida útil do módulo de bateria podem ser consultados em qualquer altura através do software. No caso de uma falha de energia, a UPS QUINT-HP assegura uma transição ininterrupta para o modo buffer e vice-versa. As tensões de entrada e saída da rede elétrica são síncronas.
UPS AC inteligente com IQ Technology
UPS AC com IQ Technology
A UPS AC com IQ Technology garante a máxima disponibilidade da instalação. A UPS inteligente monitoriza e otimiza o seu módulo de bateria.
Graças à IQ Technology pode acompanhar o estado de carga e o tempo restante do seu módulo de bateria, sendo avisado antecipadamente no caso de falhas. Além disso, maximiza a vida útil do módulo de bateria e pode transferir todas as informações relevantes para o computador e os controladores hierarquicamente superiores.
TRIO AC UPS com bateria integrada
UPS AC com bateria integrada
A UPS AC com bateria integrada poupa espaço no quadro de comando e permite um reequipamento especialmente simples em instalações existentes.
A UPS AC reúne o módulo de bateria num invólucro e garante tempos de buffer especialmente longos com o módulo de bateria VRLA integrado. Graças à função de arranque a frio BAT-START é possível arrancar a partir do módulo de bateria mesmo sem rede de alimentação (120 V/230 V). Adicionalmente, o UPS AC possui uma interface USB integrada para a ligação a controladores hierarquicamente superiores. Os PC industriais ligados podem ser facilmente encerrados através dos mesmos.
Módulos de bateria
Complemente o seu sistema UPS modular com o módulo de bateria adequado e alcance assim a máxima disponibilidade da instalação. Seja uma vida útil longa, um tempo de buffer longo ou condições ambientais extremas – oferecemos-lhe o módulo de bateria perfeito para o seu UPS AC.
Módulos de bateria