Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Only for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH from V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA and 1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH
Acessórios UPS e baterias de substituição
Está disponível um abrangente portfólio de acessórios UPS e baterias de substituição para o seu sistema UPS. Com as nossas baterias de substituição para UPS, pode substituir atempadamente a bateria do seu sistema de UPS e garantir uma alimentação ininterrupta. Outros acessórios UPS como material de montagem, cabos de dados, módulos de armazenamento e fusíveis asseguram uma integração segura do módulo UPS na sua aplicação e também a comunicação de dados perfeita.
Used for communication between an industrial PC and Phoenix Contact devices with USB-Mini-B connection.
Used for communicating between industrial PCs and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS or TRIO UPS.
Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A fast blow
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A fast blow
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Fuse, nominal current: 10 A, length: 31.8 mm, diameter: 6.35 mm
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1.2 Ah. Only for 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH and 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH from V/C 05
Fuse, nominal current: 25 A, length: 19.1 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm
Acessórios UPS
Os nossos abrangentes acessórios para o seu sistema UPS vão desde cabos de dados para a comunicação perfeita a acessórios de montagem para a fixação segura, passando por módulos de memória e fusíveis.
Baterias de substituição UPS
As baterias no seu sistema UPS devem ser substituídas atempadamente para garantir uma alimentação ininterrupta. Com as nossas baterias de substituição oferecemos-lhe sempre a solução certa para o seu módulo de bateria.