Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
Acessórios UPS e baterias de substituição
Está disponível um abrangente portfólio de acessórios UPS e baterias de substituição para o seu sistema UPS. Com as nossas baterias de substituição para UPS, pode substituir atempadamente a bateria do seu sistema de UPS e garantir uma alimentação ininterrupta. Outros acessórios UPS como material de montagem, cabos de dados, módulos de armazenamento e fusíveis asseguram uma integração segura do módulo UPS na sua aplicação e também a comunicação de dados perfeita.
Replacement battery for UPS-BAT/VRLA-WTR... battery modules
Fuse, nominal current: 50 A
Fuse, nominal current: 15 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 13 mm
Fuse, nominal current: 25 A
Data cable for communication, e.g., between Phoenix Contact type ILC 1xx Inline controllers and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS-IQ UPS or TRIO UPS
Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
Fuse, nominal current: 40 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
Fuse, nominal current: 10 A, length: 11.9 mm, width: 3.8 mm, height: 16.2 mm
Acessórios UPS
Os nossos abrangentes acessórios para o seu sistema UPS vão desde cabos de dados para a comunicação perfeita a acessórios de montagem para a fixação segura, passando por módulos de memória e fusíveis.
Baterias de substituição UPS
As baterias no seu sistema UPS devem ser substituídas atempadamente para garantir uma alimentação ininterrupta. Com as nossas baterias de substituição oferecemos-lhe sempre a solução certa para o seu módulo de bateria.