UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH
-
Uninterruptible power supply replacement battery
1185595
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
Detalhes dos produtos
General | |
Note on the battery | This product contains a battery with a limited shelf life that must be charged every few months. The product packaging indicates when the battery must be started up or recharged. The general shelf life can be found in the energy storage devices area under “Latest startup”. |
Input | |
Input voltage | 2x 12 V |
Nominal capacity | 20 Ah |
General | |
Connection in parallel | no |
Battery type | BB Battery BP 20-12FR |
Battery technology | VRLA-AGM |
IQ-Technology | yes |
Latest startup date (battery only) | 12 Months (0 °C ... 20 °C) |
Latest startup (battery only) - range | 9 Months ... 12 Months (20 °C ... 30 °C) |
6 Months ... 9 Months (30 °C ... 40 °C) | |
Accumulator module service life (according to Eurobat) | 8 (20 °C) |
Temperature sensor | yes |
Product type | Battery |
Product family | Replacement battery |
Insulation characteristics | |
Degree of pollution | 2 |
Item dimensions | |
Width | 155 mm |
Height | 168 mm |
Depth | 183 mm |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 40 °C |
Ambient temperature (charge) | 0 °C ... 40 °C |
Ambient temperature (discharge) | -20 °C ... 50 °C |
Max. permissible relative humidity (operation) | ≤ 95 % |
Suited for EX-applications | no |
N.º de artigo | 1185595 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CMU |
Chave de produto | CMUEV3 |
GTIN | 4063151225858 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 12 700 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 12 700 g |
Número do imposto alfandegário | 85072080 |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27059090 |
ECLASS-15.0 | 27059090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002839 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sem correspondência (não se trata de um equipamento elétrico ou eletrónico) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-6
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 406f16c0-d334-4b00-a1b1-e0213f99a6eb |
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA