Monitorização de fugas Realize uma monitorização contínua da sua conduta com as nossas soluções para a aquisição e transmissão de dados sincronizados no tempo.

Monitorização de fugas para condutas

Desafio


Conduta de hidrogénio

Identificar e minimizar as fugas

As fugas em condutas podem ter consequências desastrosas. As causas não são só o desgaste, mas também o acesso não autorizado ao produto transportado através da conduta, como petróleo e gás, hidrogénio, amoníaco ou metanol. Estações de sensores posicionadas ao longo da conduta a distâncias de 50 km ou mais registam muito bem quaisquer problemas que ocorram. Contudo, pode ainda passar muito tempo até a fuga ter sido localizada e eliminada. Para impedir ferimentos em pessoas e danos materiais e ambientais, assim como para respeitar os requisitos legais, as condutas exigem soluções de monitorização de alto desempenho.

Solução


Monitorização de fugas em condutas
Monitorização de fugas em condutas YouTube

Cooperação para a monitorização de fugas em condutas

Em conjunto com a tecnologia de medição da Krohne, desenvolvemos uma solução para a monitorização de condutas. A solução pode ser utilizada para uma grande variedade de meios, como petróleo e gás, hidrogénio, amoníaco ou metanol.

O PipePatrol é um pacote completo de produtos, soluções e serviços para uma gestão abrangente de condutas. São tidas em consideração tarefas de operação, segurança e proteção do ambiente, assim como os requisitos do legislador.

Conduta num ambiente invernal

Transmissão de dados de estado necessários

A transmissão de dados fiável pelos equipamentos de campo forma a base para as decisões fundamentadas na sala de comando. Os dados adquiridos relativos ao fluxo, pressão e temperatura são fornecidos às diferentes estações de medição com carimbos de data/hora precisos e, de seguida, transmitidos para o controlador. Os componentes particularmente robustos asseguram uma transmissão de dados fiável através dos alcances correspondentes, mesmo sob condições ambientais difíceis com oscilações de temperatura.

As opções de transmissão, p. ex., ligações à Internet protegidas através de túnel VPN e SHDSL, comunicação móvel, ligações Radioline e WLAN, são adaptadas às condições locais e asseguram uma transmissão de dados ideal.

Transmissor no campo para a monitorização de fugas em condutas

Integração de sensores novos e existentes

Com base no nosso ecossistema PLCnext Technology, pode ligar e utilizar quaisquer sensores já existentes no campo. Para esse efeito, tem à sua escolha uma ampla gama de módulos I/O com e sem segurança intrínseca.

Instale sensores novos na conduta para aumentar a precisão. Poderá acertar todos os pormenores com o nosso parceiro Krohne.

Soluções de comunicação para cada infraestrutura

Não importa em que área a conduta é usada, a saída de materiais perigosos coloca sempre as empresas perante um desafio especial. Fornecemos-lhe soluções variadas para a deteção automática de fugas. Os sistemas rápidos a reagir foram concebidos para diversos materiais e diâmetros. Diversos sistemas de comunicação formam a base para comunicações com alcances individuais.

Mapeamento de imagens interativo: representação topológica da monitorização de fugas
Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção da sua rede local.
Mais sobre routers industriais
Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança
Controladores PLC e I/O
Encontre os PLC e I/O adequados nos graus de proteção IP20 e IP65/67, quer seja como sistema ou estação I/O remota para as mais diversas redes Ethernet.
Mais sobre controladores PLC e I/O
Controladores PLC e I/O
Comunicações sem fios industriais: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN
As comunicações sem fios industriais permitem ligações sem fios seguras e fiáveis para aplicações industriais. Dependendo dos requisitos, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. As nossas soluções sem fios incluem Access Points e clientes, bem como antenas e cabos adequados.
Mais sobre as comunicações sem fios industriais
Comunicações sem fios industriais: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN
Switches Ethernet industrial
O nosso portfólio de switches Ethernet industrial inclui switches geríveis e não geríveis com Gigabit, Power over Ethernet, certificação de acordo com a IEC 61850 e montagem em calha metálica.
Mais sobre switches Ethernet industrial
Switches Ethernet industrial

Vantagens

  • Horas consistentes nos controladores graças à sincronização da hora através do serviço de servidor NTP do router de segurança mGuard
  • Variados meios de transmissão para transmissão de dados flexível adaptados à situação da sua instalação
  • Ligação de componentes de sistema remotos graças à transmissão segura através da Internet

Contacto | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre as nossas soluções para uma gestão eficiente de condutas.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.