Servoacionamentos compactos modulares com tecnologia de ligação inteligente em M8 e M12 A Jenaer Antriebstechnik GmbH produz soluções e sistemas de acionamentos personalizados para um elevado número de diferentes mercados.

Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: modularidade na construção de motores com conectores M8 e M12

Perfil do cliente

Há mais de 28 anos que a Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) desenvolve e fabrica em Jena, na Turíngia, soluções e sistemas de acionamentos personalizados para uma grande quantidade de diferentes mercados com requisitos específicos. Com mais de 160 colaboradores, a empresa familiar possui uma dimensão estabelecida no mercado.

Eng. Thomas Hertwig, engenheiro de desenvolvimento na JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Eng. Thomas Hertwig, engenheiro de desenvolvimento na JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Desafio

Conseguir maior flexibilidade para os clientes é essencial para o departamento de desenvolvimento do produto da JAT. Para que o cliente aumente a produtividade e rentabilidade da sua instalação, é fundamental ajustar o servomotor às necessidades específicas do cliente. O resultado destes esforços é um sistema de servoacionamentos compacto descentralizado, cujo controlador deixa de ocupar espaço no quadro de comando, reduzindo ao mínimo o esforço de instalação. Isto não só permite poupar em termos de custos, como permite uma maior liberdade de design em máquinas e sistemas.

"A nossa preocupação foi conceber um aparelho básico e renunciar a tudo o que não fosse necessário para a funcionalidade básica do acionamento compacto", esclareceu o construtor responsável, Thomas Hertwig, sobre a filosofia de produto da empresa. "Para a adaptação específica do cliente existe o módulo opcional – nele podemos incorporar todas as funções que sejam necessárias para complementar a aplicação." Consequentemente, os custos de hardware dos componentes não utilizados do aparelho são menores para o cliente. Hertwig afirma: "Além disso, oferecemos aos nossos clientes um produto personalizado e económico com rápida disponibilidade."

Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: motor com módulo opcional

A placa de circuito impresso simplifica o processo de produção e as interfaces dos níveis de expansão do motor podem ser combinadas

Solução

Para manter os custos de produção baixos e a flexibilidade alta, a JAT decidiu aplicar conectores M8 e M12 de duas peças da Phoenix Contact. "A grande variedade de números de polos e de codificações oferece aos nossos desenvolvedores a possibilidade de implementar todos os níveis de expansão opcionais do novo sistema de servoacionamentos em apenas uma placa de circuito impresso, o módulo opcional", explica Hertwig. "Isso não só permite mais espaço no motor, como também reduz os custos de produção e montagem."

O aparelho básico é composto por diferentes módulos. Consoante a necessidade, podem ser utilizados motores com poucos ou muitos polos com tamanho de flange de 80 ou 86 mm. O conceito de motores multipolares permite um binário maior mesmo a 1.500 rpm. Isso, por sua vez, permite poupar nas relações individuais da engrenagem ou mesmo toda a engrenagem. Desta forma, não só os custos do aparelho são reduzidos, como também as tolerâncias diminuem, o que conduz a um aumento da precisão. Como neste conceito, a parte mecânica sujeita a falhas é menor, além de poupar também nos custos de manutenção. Desta forma, contribui também para um aumento da disponibilidade da instalação.

A grande variedade de números de polos e de codificações oferece aos nossos desenvolvedores a possibilidade de implementar todos os níveis de expansão opcionais do novo sistema de servoacionamentos em apenas uma placa de circuito impresso, o módulo opcional.

Thomas Geiz - JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH, Engenheiro de desenvolvimento
Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: máquinas com a tecnologia de ligação de cabos adequada

Motores inteligentes apoiam máquinas inteligentes com a tecnologia de ligação de cabos adequada

Mesmo no equipamento base o cliente tem à disposição várias entradas e saídas digitais de sensores e atuadores na máquina. "Este conceito flexível é impensável sem os conectores M8 e M12", explica Hertwig. "A gama de sensores e atuadores a conectar pode ser alargada a qualquer momento conforme necessário".

Dependendo da classe de potência, os motores são operados com tensão extra baixa protegida de 60 V DC ou mediante "ancoragem" de um módulo de alta tensão adicional com alimentação pela rede de 230 V AC ou 325 V DC. Também neste caso ajudam os conectores circulares métricos da Phoenix Contact. "Para a nossa escolha foram decisivos determinados aspetos como capacidade, fiabilidade e robustez", justifica Hertwig. "Pois, mesmo sob as condições muitas vezes adversas do ambiente industrial, os nossos motores têm de realizar o seu trabalho de forma fiável."

Conectores circulares

Produtos Conectores circulares de M8 e M12

Para a automação industrial, a Phoenix Contact disponibiliza conectores circulares métricos em inúmeros formatos: de pequenos a grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local. O amplo portfólio disponibiliza diversas soluções para a transferência de sinais, dados e potência.

Conclusão

Motores inteligentes cada vez mais pequenos exigem conectores inteligentes cada vez menores. "Para garantir, da forma mais económica possível, a adequação à aplicação do cliente, concebemos o nosso conceito de aparelhos de forma a não necessitarmos de modificar o aparelho básico", resume Hertwig. "Minimizamos assim os custos de engenharia, o que reduz o tempo de desenvolvimento e a despesa." Quer sejam opções padrão ou um pedido especial do construtor da máquina, no módulo opcional podem ser implementadas quase todas as solicitações do cliente de forma confortável e flexível. Além das diferentes interfaces de comunicação e parametrização, estão disponíveis outras entradas e saídas analógicas e digitais rápidas para a configuração individual.