Do invólucro eletrónico ao módulo para quadro de comando para AS-Interface Em colaboração com a Phoenix Contact, a Pepperl+Fuchs desenvolveu o invólucro ME-IO para um módulo para quadro de comando.

Módulo para quadro de comando AS-i KE5 da Pepperl+Fuchs

Perfil do cliente Pepperl+Fuchs

A Pepperl+Fuchs GmbH é um dos líderes de mercado no desenvolvimento e na produção de sensores e componentes eletrónicos para a tecnologia de automação. Fundada em Mannheim em 1945, a empresa oferece soluções para a automação de fábricas e de processos.

Desafio

Na integração de sistemas, p. ex., para a indústria das bebidas, são cada vez mais importantes soluções eficientes a nível de custos e fáceis de instalar. Os módulos compactos nos níveis de campo inferiores com um grande número de pontos de ligação são cada vez mais raros. Em estreita cooperação com a Phoenix Contact, a Pepperl+Fuchs desenvolveu o módulo para quadro de comando KE5 que preenche esta lacuna.

Módulo para quadro de comando AS-i KE5 da Pepperl+Fuchs

Graças ao seu design de invólucro único, o KE5 oferece vantagens decisivas em termos de montagem, cablagem e manutenção

Solução

O percurso desde o desenvolvimento de um novo equipamento até à utilização efetiva no utilizador final é frequentemente muito longo. Por isso, não é óbvio que os requisitos detalhados a nível de equipamentos dos utilizadores finais sejam logo percebidos pelos agentes de desenvolvimento de componentes.

"Com a Phoenix Contact, um especialista em invólucros eletrónicos e tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos, conseguimos adaptar com exatidão os nossos requisitos a nível de integração de sistemas aos componentes para a indústria de bebidas", relembra o Dr. Konrad Kern, gestor de produtos para automação de fábrica na Pepperl+Fuchs GmbH em Mannheim.

"A AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) desempenha um papel importante nos principais fabricantes de sistemas de enchimento", refere Kern. Desenvolvida como padrão para a comunicação de bus de campo para ligação de atuadores e sensores, a AS-i proporciona atualmente não só uma excecional relação preço/desempenho, como também é extremamente popular como sistema de interface descentralizado graças à sua simplicidade e flexibilidade.

Com a Phoenix Contact, um especialista em invólucros eletrónicos e tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos, conseguimos adaptar com exatidão os nossos requisitos a nível de integração de sistemas aos componentes para a indústria de bebidas.

Dr. Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Gestor de produtos para a automação de fábrica
Amostra gratuita
Teste invólucros multifuncionais da série ME-IO

Deseja testar invólucros eletrónicos da série ME-IO com tecnologia de ligação frontal modular? Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série ME-IO
Invólucros eletrónicos ME-IO

Produtos Invólucros eletrónicos multifuncionais ME-IO

Os invólucros eletrónicos da série ME-IO são particularmente adequados para aplicações com reduzido espaço de montagem e elevados requisitos de funcionamento. Módulos à medida, como controladores e módulos I/O, podem ser montados facilmente graças ao formato modular.

Conclusão

Soluções orientadas para o utilizador surgem de uma cooperação atempada e intensiva entre os parceiros envolvidos. Isto é comprovado pela Phoenix Contact enquanto especialista em invólucros eletrónicos e tecnologia de ligação e pela Pepperl+Fuchs enquanto promotora de inovação a nível de AS-i.

Para dar resposta aos requisitos da integração de sistemas, foi possível desenvolver um inovador módulo para quadro de comando para sistemas de enchimento para bebidas. A inovadora tecnologia de ligação no invólucro é extremamente eficiente e o conector de mola push-in permite uma ligação confortável e sem ferramenta. Os conectores codificáveis podem ser soltos rapidamente através de um sistema de bloqueio para uma troca de aparelhos que visa uma manutenção fácil. A comunicação entre os módulos é realizada através de um conector de bus para calha DIN.