Elevada disponibilidade da instalação na intralogística

Intralogística: sistema de transporte com tapete transportador com garrafas

Nestes tempos, o mercado de intralogística está sujeito a constantes mudanças e exigências cada vez maiores. As correias transportadoras, sistemas e armazéns verticais são elementos chave da logística. Tempos de entrega mais rápidos, o aumento das quantidades fornecidas ou dos índices de resposta: tudo isto exige processos flexíveis e sistemas de transporte eficientes com a máxima disponibilidade da instalação.

Desafios


Intralogística: motores de um armazém vertical

Os sistemas devem funcionar de forma segura e eficiente

Os sistemas na intralogística são operados principalmente por motores assíncronos de corrente trifásica. Para tornar os padrões de movimento o mais eficientes, seguros e flexíveis possível, agora mais do que nunca são importantes soluções simples.
Há vários desafios que têm de ser ultrapassados:

  • Sobrecarga: os motores podem ser sobrecarregados, o que pode causar danos.
  • DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA: numa emergência, o motor tem de ser desligado em segurança.
  • Carga térmica: cargas elevadas podem provocar o sobreaquecimento do motor.
  • Necessidade de espaço: as unidades de controlo do motor requerem geralmente muito espaço no quadro de comando.
  • Complexidade da instalação: a instalação e a colocação em funcionamento podem ser demoradas e complicadas.

A nossa solução


Vista ampliada de armazém vertical na intralogística

A solução compacta e simples para o seu transporte de mercadorias e o fluxo de materiais Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

A operação segura, fácil e eficiente de motores assíncronos de corrente trifásica é um importante objetivo em muitas aplicações ao nível da logística.

Com o arrancador CONTACTRON-Speed, a Phoenix Contact oferece-lhe uma solução compacta de operação intuitiva. Estão integradas todas as funções necessárias para a sua aplicação do motor:

  • Diferentes velocidades de rotação (velocidade normal, marcha lenta)
  • Arranque suave
  • Função de rampa
  • Safe Torque Off
  • Eficiência energética

Vantagens

  • A solução económica com todas as funções necessárias para diferentes velocidades de rotação e arranque suave
  • Diferentes velocidades para o posicionamento, arranque e prevenção de colisão
  • Eficiência energética para a operação de motores IE2 de acordo com a diretiva EUP-Lot
  • Safe Torque Off (STO) para uma operação segura
  • Colocação em funcionamento fácil sem conhecimentos de programação

Flexibilidade ao nível da velocidade e eficiência energética

Mapa de imagem interativo: Imagem de aplicação 3D de um centro de logística
Ventilador com elevada corrente de arranque
Para evitar elevadas correntes de arranque, p. ex., de ventiladores grandes, pode ser utilizado um arranque suave do motor.
Ventilador com elevada corrente de arranque
Prevenção de colisão em correias transportadoras
Uma correia transportadora é cuidadosamente desacelerada através da função de rampa (prevenção de colisão).
Prevenção de colisão em correias transportadoras
Eficiência energética em correias transportadoras
Operação eficiente de motores conforme a diretiva EUP-Lot (diretiva relativa à de eficiência energética) no seu sistema de logística.
Eficiência energética em correias transportadoras
Transelevador com diferentes fases de transporte
A velocidade normal para uma fase de transporta rápida e a marcha lenta para uma fase de posicionamento lenta.
Transelevador com diferentes fases de transporte

Conclusão


CONTACTRON Speed Starter na calha metálica

Operação simples, segura e eficiente de motores assíncronos trifásicos

O CONTACTRON Speed Starter protege os motores em caso de sobrecarga, desligando-os de acordo com a curva de carga. Ele permite o desligamento seguro em caso de emergência graças à função Safe Torque Off (STO), sem a necessidade de contactores adicionais. O acumulador térmico integrado garante que o motor é desligado mais rapidamente sob cargas elevadas para evitar o sobreaquecimento. Graças ao seu formato compacto, o Speed Starter requer pouco espaço no quadro de comando. Além disso, a cablagem simples e o conceito de operação intuitivo facilitam consideravelmente a instalação e a colocação em funcionamento.

Intralogística: motores de um armazém vertical

Arranque suave e diferentes velocidades de rotação

  • A solução económica com todas as funções necessárias para diferentes velocidades de rotação e arranque suave
  • Diferentes velocidades para o posicionamento, arranque e prevenção de colisão
  • Eficiência energética para a operação de motores IE2 de acordo com a diretiva EUP-Lot
  • Safe Torque Off (STO) para uma operação segura
  • Colocação em funcionamento fácil sem conhecimentos de programação