Segurança funcional para o desligamento de grupo em motores trifásicos A segurança funcional é particularmente importante na construção de máquinas e de sistemas. Ela impede que o pessoal seja colocado em risco e que as instalações e máquinas sofram danos. Na prática são muitas vezes utilizados grupos de motores trifásicos em diferentes aplicações. Aqui, a fácil execução de soluções com segurança funcional é fundamental para a operação segura e económica.
Aplicação
Desligamento de grupo simples e elevada disponibilidade da instalação
- Desligamento em grupo simples e fiável para proteger o seu pessoal e as suas máquinas e instalações
- Elevada disponibilidade da instalação graças a vida útil 10 vezes superior com a tecnologia híbrida
- Desligamento seguro através da função de segurança integrada até nível de integridade de segurança 3 e PL e
A nossa solução
Segurança funcional em motores trifásicos: representação da aplicação
Simplicidade na segurança funcional
Com o conector de bus para calha DIN pode realizar o desligamento em grupo em caso de paragem de emergência de todos os arrancadores de motor híbridos a jusante sem esforço de cablagem adicional.
Além disso, pode alimentar todos os módulos através da fonte de alimentação do sistema. O módulo de confirmação opcional permite a monitorização simples do estado do motor.
Vida útil mais longa com a tecnologia híbrida CONTACTRON
A vida útil do arrancador de motor híbrido CONTACTRON é dez vezes superior à dos dispositivos de comutação convencionais, uma vantagem clara no caso de elevadas frequências de comutação. Assim, os intervalos de manutenção são prolongados e aumenta a disponibilidade da instalação.
Ligar grupos de motores de forma inteligente e desligar com segurança
Integração fácil de tecnologia de segurança no fabrico de máquinas
A tecnologia de segurança é extremamente importante no fabrico de máquinas. Impede que os operadores sejam colocados em perigo ou que a máquina sofra danos.
A norma EN ISO 13849-1, que se destina a cumprir os requisitos da Diretiva Máquinas, não só conduziu a requisitos mais rigorosos durante a realização de funções de segurança, mas também criou novas oportunidades para si enquanto fabricante de máquinas.