Linha de produção modular do fabrico de máquinas próprio da Phoenix Contact

Produzir sem interrupções em linha de montagem modular O fabrico de máquinas próprio tem tradição na Phoenix Contact

Linhas de montagem altamente automatizadas que produzem componentes de primeira classe a nível de qualidade requerem um fabrico de máquinas com ideias inovadoras, competência abrangente e uma longa experiência.

Por esse motivo, o fabrico de máquinas próprio da Phoenix Contact desenvolve e fabrica esses mesmos sistemas. Entre outros, são concebidos e produzidos sistemas de montagem de ciclos rápidos com baixos tempos de ciclo.

Com 260 colaboradores, este ramo dá apoio a todas as áreas da Phoenix Contact, incluindo as unidades de desenvolvimento e produção em todo o mundo.

Linha de montagem modular para módulos I/O Axioline na Phoenix Contact

Linha de montagem modular

Um exemplo da capacidade de inovação do fabrico de máquinas é a linha de montagem modular para módulos I/O Axioline. Atualmente são produzidos na instalação mais de 100 módulos I/O diferentes. Para tornar possível este nível de flexibilidade, os componentes a serem produzidos passam por toda a instalação em porta-componentes num sistema de circulação.

Uma linha de montagem com tais dimensões tem de trabalhar continuamente para se amortizar rapidamente. Para evitar tempos de paragem, é indispensável uma elevada fiabilidade de todos os componentes. A fonte de alimentação adquire aqui uma especial importância, pois se o controlador não for alimentado com 24 V DC, este falha e a máquina para.

Fonte de alimentação ininterrupta Quint UPS IQ integrada no quadro de comando central

Fonte de alimentação no quadro de comando central

Para a alimentação do quadro de comando central, o fabrico de máquinas optou pela utilização da fonte de alimentação ininterrupta QUINT DC UPS.

Os custos relacionados com perda de dados ou interrupção da produção são muito elevados, pelo que faz sentido utilizar-se uma solução isenta de interrupções. A fonte de alimentação alimenta o controlador e o PC industrial em caso de falha de corrente durante tempo suficiente com 24 V DC para que os dados de processo importantes sejam gravados e o PC industrial possa ser encerrado de forma controlada.