Aumentar a disponibilidade de correias transportadoras
Aumentar a disponibilidade de correias transportadoras
No fabrico de máquinas, as correias transportadoras são ligadas e viradas de forma inteligente com o arrancador de motor híbrido CONTACTRON
Para o acionamento das correias transportadoras nos sistemas de montagem da Hengst SE & Co. KG são utilizados arrancadores de motor híbridos da Phoenix Contact. A Hengst escolheu os arrancadores de motor híbridos devido ao seu formato robusto, cablagem e utilização fáceis e vida útil 10 vezes superior. Isto aumenta a disponibilidade do sistema.
A Hengst SE & Co. KG desenvolve e fabrica soluções de filtragem e filtros que asseguram um funcionamento limpo e eficiente de motores em automóveis, veículos comerciais e navios. Os sistemas de filtros garantem que os motores e as máquinas trabalham de forma mais limpa e eficiente. A empresa familiar Hengst SE & Co. KG foi fundada em 1958 em Münster. A empresa emprega cerca de 3000 colaboradores em diversas localizações mundiais.
Arrancador de motor híbrido em sistema de montagem da Hengst SE & Co. KG
Os produtos da Hengst apresentam uma elevada integração vertical do fabrico. Isto permite uma independência em relação a fornecedores externos, bem como um elevado nível de flexibilidade e qualidade. Os sistemas de produção fabricados internamente, incluindo o software e a construção elétrica, são planeados, construídos e montados internamente, sem exceções. Assim é garantido que os sistemas cumprem os requisitos especiais, apresentam uma elevada disponibilidade e que a manutenção é otimizada para as próprias necessidades.
A qualidade dos componentes utilizados nos sistemas, a operação fácil e a longa vida útil dos componentes é muito importante. Perante este cenário, a Hengst utiliza arrancadores de motor híbridos da família de produtos CONTACTRON da Phoenix Contact para operar as correias transportadoras instaladas em sistemas de montagem de elevada qualidade.
O formato robusto, bem como a cablagem e operação fáceis, foram os critérios que nos levaram a optar pelo CONTACTRON.
Ciclos de manutenção mais longos graças ao arrancador de motor híbrido
A vida útil 10 vezes superior do arrancador de motor híbrido CONTACTRON representa também uma grande vantagem, dado que a Hengst trabalha com elevadas frequências de comutação. Assim, os ciclos de manutenção prolongam-se consideravelmente e aumenta a disponibilidade do sistema. Os arrancadores de motor híbridos, adequados para modelos de motor com uma potência até cerca de 3 kW, podem não só ser utilizados nas correias transportadoras, como também em pequenos sistemas de elevação de cargas.
Descubra todos os nossos arrancadores de motor híbridos
Ligar, reservar e proteger motores assíncronos trifásicos
Quer descobrir como pode ligar, reservar ou proteger os seus motores assíncronos trifásicos de 50 W e 3 kW? Então não hesite em contactar-nos ou conheça aqui os nossos dispositivos de comutação inteligentes.