Camião em exploração mineira a céu aberto na América do Sul

Aplicação de um sistema sem fio para a monitorização eficiente de níveis de água na exploração mineira a céu aberto

O objetivo de uma grande mina na América do Sul era automatizar a drenagem da exploração mineira a céu aberto e monitorizar e controlar automaticamente estações elevatórias. O sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact permite o controlo e a monitorização remotos do nível de água, assegurando assim processos mais eficientes na mina. Desta forma, são criadas condições de trabalho seguras para os trabalhadores.

Aplicação

Na exploração mineira a céu aberto ocorre uma acumulação de água na mina que precisa de ser regularmente bombeada para assegurar condições de trabalho seguras. Para esse efeito foram instaladas cinco estações elevatórias que têm de ser monitorizadas e controladas manualmente.

Para reduzir as tarefas dos seus colaboradores e automatizar os processos, os operadores da mina quiseram implementar um sistema de monitorização e controlo remotos para as cinco estações elevatórias. A exploração mineira a céu aberto é composta por cinco níveis de profundidade, por isso é necessária uma solução sem fio que transporte os sinais de modo fiável, mesmo ao longo de grandes distâncias, e forneça dados em tempo real para a central de operações e monitorização.

Diagrama de monitorização do nível de água na exploração mineira a céu aberto com um sistema sem fio

Solução

Para tornar possível uma distribuição de sinais I/O simples foi instalado o sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact. A tecnologia Trusted Wireless 2.0 que está na base da solução sem fio demonstra ser a solução ideal graças à sua capacidade de transmitir dados ao longo de grandes distâncias. Desse modo, é possível comunicar dados inclusive através dos vários níveis de uma exploração mineira.

Para o encaminhamento das informações sobre o nível de água na laguna da mina foram instalados quatro módulos Radioline em cada um dos níveis da instalação de mineração. Os sinais transmitidos são primeiro enviados para o módulo de comunicação, que envia as informações para o controlador Inline através de um protocolo Modbus. Após o processamento das informações, elas são encaminhadas via PROFIBUS para o CLP, que as prepara para a monitorização e a análise na sala de comando.

Para assegurar uma comunicação estável e fiável e, consequentemente, uma monitorização eficiente, foram realizados diversos testes no final do projeto.

Kontakt (pt_pt)
Sistemas sem fio industriais

Descubra outros sistemas sem fio industriais

Os sistemas sem fio industriais garantem mais flexibilidade e eficiência na comunicação industrial de dados e sinais. A Phoenix Contact oferece-lhe inúmeras possibilidades para utilizar a tecnologia de rádio de forma segura e fiável na sua aplicação.

Pode obter mais informações em: