Gémeo digital na automação de processos Descubra as nossas soluções para uma sincronização simples entre As Planned e As Built de todos os sensores e atuadores instalados no campo.

Pessoa à frente de computador para comparação entre As Planned e As Built

Desafio


Pessoal de produção durante visita de manutenção numa instalação de processamento

Documentação consistente de instalações

Para manter a documentação da instalação sempre atualizada, em grandes sistemas da indústria de processos são utilizados muitos recursos. Os colaboradores da manutenção ou de empresas externas inspecionam regularmente o sistema de produção e documentam as alterações observadas através das chamadas entradas a vermelho. A transferência destas entradas a vermelho das listas em papel para o fluxograma de R&I acarreta frequentemente o perigo de erros de transferência. Consequentemente, as informações do fabricante não podem ser avaliadas em caso de descontinuação do dispositivo ou alterações do produto. Devido à constante alteração do inventário de dispositivos de campo no sistema de produção e às informações parcialmente em falta, não é possível planear um inventário do stock e a substituição necessária do equipamento é significativamente dificultada.

Solução


Imagem digital dos sensores e atuadores montados no campo na indústria de processos

Transparência digital da instalação

80 % das instalações na indústria de processos estão equipadas com dispositivos de campo digitais, compatíveis com HART. No entanto, apenas 5 % utilizam estes sinais digitais.

Tornamos possível a recuperação posterior dos dados HART e, para isso, disponibilizamos os dados de campo necessários no formato OPC-UA sem efeitos. Graças a estes dados de dispositivos de campo adicionais inteligentes, irá beneficiar de uma transparência digital do sistema, o chamado gémeo digital. Com esta transparência, a manutenção, reparação e disponibilidade são significativamente melhoradas.

Lista de inventário dos dispositivos HART premindo um botão

Com a nossa lista de inventário baseada na web, tem sempre todos os dispositivos de campo rapidamente atualizados. As alterações detetadas são apresentadas de forma enquadrada para um melhor resumo. Tal facilita-lhe a transferência de entradas a vermelho na sua documentação do sistema. Além disso, pode exportar a lista de inventário. Desta forma, estabelece as bases para o acesso ao gémeo digital (Digital Twin) na automação de processos.

Lista de inventário dos equipamentos HART

Exemplo da lista de inventário baseada na web

Por Gémeo digital para a indústria de processos entendemos uma imagem digital de todos os sensores e atuadores presentes no campo, incluindo os ciclos de manutenção registados, a sua parametrização e o estado de erro dos dispositivos, caso existam erros. É nisto que nos focamos com a nossa solução.

Blank - ,

Do campo para a Internet das Coisas Industrial

A recuperação elétrica dos sinais HART é atualizada entre o campo e a tecnologia de controlo sem efeitos. Os dados dos dispositivos de campo são normalizados e uniformizados "on the edge". Desta forma, podem ser disponibilizados para serviços de valor acrescentado, tais como manutenção preventiva (Predictive Maintenance) ou para a otimização de processos sustentável.

Mapa de imagem interativo: Resumo das funções do gémeo digital na indústria de processos
PLCnext Store
A PLCnext Store disponibiliza aplicações de software (apps) com as quais é possível expandir as funções de um PLCnext Control de forma direta e fácil. O fato de a loja ser aberta permite que também terceiros disponibilizem para venda as apps que desenvolvem.
Saber mais
PLCnext Store
Controladores PLC
Trabalhe com as suas linguagens de programação favoritas, sejam elas IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível. Integre código-fonte aberto e aplicações ou interligue-se através de ligações à cloud com PLCnext Control.
Saber mais
Controladores PLC
Conversor de interface, servidores de equipamentos e gateways
Os componentes HART permitem uma ligação permanente e económica a todos os dados HART e otimizam a manutenção e o tempo de funcionamento do sistema.
Saber mais
Conversor de interface, servidores de equipamentos e gateways
Soluções em cloud
Gestão inteligente dos equipamentos e redução dos tempos de paragem com os Serviços Inteligentes da plataforma de Internet das Coisas Industrial, Proficloud.io.
Saber mais
Soluções em cloud

Vantagens

  • Os dados reais e atuais do sistema estão sempre disponíveis graças à documentação As Built automática
  • As rotinas para a gravação manual dos dispositivos de campo HART instalados são eliminadas graças à conexão contínua dos dispositivos de campo
  • Rápida resolução de problemas ou mais nenhuma imobilização em caso de contactos de resposta, alterações ou cancelamentos do fabricante graças ao armazenamento otimizado

Contacto


Contacto Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre as nossas soluções de monitorização escaláveis para aumentar a disponibilidade da instalação.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.