Conceito de invólucro modular com conector de bus para calha DIN Os invólucros eletrónicos modulares da série BC representam as aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios. A Scheidl GmbH utiliza o sistema de invólucro BC pata os seus Energy Controller.

Invólucro BC para o Energy Controller

Perfil do cliente Scheidl GmbH

A Scheidl GmbH, uma jovem empresa de Nuremberga, especializou-se em novas tecnologias de medição, controlo e regulação na área da construção de sistemas de aquecimento, com ênfase em energias renováveis e em eficiência energética. O Energy Controller também está disponível como produto autónomo na forma de sistema de registo de dados de medição para a monitorização de sistemas através do registo de temperatura, estado e contadores.

Achim Scheidl e Arno Friedrich

Achim Scheidl e Arno Friedrich optaram pelas soluções de invólucro da Phoenix Contact

Desafio

"Um sistema de registo de dados de medição – um aparelho de registo de temperaturas e energia – torna as funções de sistemas de aquecimento complexos mais claras", explica o gerente Achim Scheidl. "Até agora, era frequente os valores de medição detalhados não terem importância; os sistemas eram simples e os custos energéticos não eram relevantes." Os novos sistemas de aquecimento, especialmente os que utilizam energias renováveis, são mais complexos. Scheidl: "Só é possível compreender realmente os sistemas se os dados elétricos e térmicos forem analisados ao longo de um vasto período de tempo."

Foi necessário um grande trabalho de desenvolvimento para o Energy Controller chegar ao atual número de funcionalidades. "Na nossa primeira geração, não olhámos para o invólucro, apenas para as funções", recorda Scheidl. "Tínhamos uma miscelânea de peças em diferentes invólucros ligados entre si através de cabos." Foi então que, no âmbito de uma reconcepção, Scheidl procurou um sistema de invólucro adequado para todos os componentes dos sistemas.

Módulo básico do Energy Controller

O módulo básico do Energy Controller é o invólucro BC 107 da Phoenix Contact

Solução

"Com o invólucro eletrónico BC da Phoenix Contact, encontrámos um sistema flexível para módulos básicos e de expansão que se adapta às nossas necessidades de conceção", refere Scheidl. As larguras de invólucro entre 17,8 e 161,6 mm permitem a montagem simples de diferentes módulos com design de invólucro semelhante.

A grande dimensão das áreas de montagem das placas de circuitos impressos simplifica o planeamento no processo de esquematização e desenvolvimento. As guias de placa de circuitos impressos no interior nos três sentidos espaciais garantem uma integração funcional da eletrónica – assim, as placas de circuitos impressos podem ser encaixadas em diferentes posições tanto paralela como ortogonalmente à calha metálica.

"A base de bus de 16 polos é a chave da nossa conceção de equipamento", explica Scheidl. "Os dados e a energia são transmitidos confortavelmente em série ou em paralelo. O esforço de cablagem mantém-se reduzido."

Com o invólucro eletrónico BC da Phoenix Contact, encontrámos um sistema flexível para módulos básicos e de expansão que se adapta às nossas necessidades de conceção.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Gerente
Colaborador tem acesso à central de cogeração através da Internet

Acesso à central de cogeração através da Internet – os dados de medição permanecem no gestor de energia

O conector de bus para calha DIN também desempenha um papel importante no caminho para a aplicação final, p. ex., na central de cogeração.

"O contacto automático de equipamento para equipamento sem cablagem adicional simplifica a configuração do nosso gestor de energia", esclarece Arno Friedrich, gerente da Optimus Meine Energie GmbH. "Também a instalação rápida no local e a posterior troca de módulos sem eliminação da ligação é realizada confortavelmente."

A Optimus Meine Energie GmbH, na qualidade de cliente e parceiro de cooperação da Scheidl GmbH, utiliza o seu Energy Controller como componente central do seu gestor de energia. O gestor de energia é utilizado, p. ex., nas centrais de cogeração do fornecedor de energia regional Rewag em Regensburg. Os sistemas de aquecimento com cogeração são assim controlados de forma orientada para as necessidades e de forma adaptada entre si. Todos os dados operacionais relevantes podem ser lidos por acesso remoto e a entidade operadora é automaticamente informada em caso de avarias. Assim não são necessárias demoradas visitas ao local para verificação do sistema, o que faz aumentar a disponibilidade.

Conectores de bus para calha DIN

Troca de módulos mais confortável graças ao conector de bus para calha DIN

A Optimus realiza não só a instalação, como também disponibiliza a monitorização de energia como pacote completo e como serviço para a entidade operadora – neste âmbito, o conceito de invólucro modular para calha metálica também desempenha um papel importante.

"Este conceito modular permite-nos configurar com exatidão o nosso gestor de energia para cada sistema e modificá-lo facilmente durante o funcionamento", esclarece Friedrich acerca deste princípio. "Então, se a entidade operadora quiser adicionar outro agregado em qualquer momento, basta adicionar outro módulo da Scheidl." Isto é apoiado pelo chamado Hot-Plugging – não é necessário encerrar o equipamento nem instalar software adicional.

Invólucros eletrónicos modulares BC para a automação de edifícios

Produtos Invólucros eletrónicos modulares BC

Os invólucros eletrónicos modulares da série BC representam as aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios. Os invólucros de calha metálica para o quadro de comando convencem graças ao design contemporâneo, aos teclados de membrana e ecrãs táteis opcionais, à tecnologia de ligação versátil da placa de circuitos impressos e aos conectores de bus para calha DIN de 8 ou 16 polos.

Conclusão

Um registo de dados de medição torna as funções de sistemas de aquecimento transparentes através do registro detalhado de valores de medição. Isto é particularmente importante para sistemas de aquecimento modernos que utilizam energias renováveis.

A Scheidl GmbH desenvolveu o Energy Controller e, neste processo, opta pelo sistema flexível de invólucro BC da Phoenix Contact. Este invólucro permite a fácil instalação e substituição de módulos e reduz o esforço de cablagem.

A Optimus Meine Energie GmbH utiliza este Energy Controller para os seus gestores de energia, que são utilizados, p. ex., em centrais de cogeração. O conceito modular permite uma adaptação fácil dos gestores de energia para cada instalação.