Controlo e monitorização de aquecimentos elétricos de tubagens Aumente a disponibilidade da sua instalação através da deteção atempada de falhas e, assim, evite paragens da instalação.

Aquecimento de tubagens em oleodutos

Desafio


Informações de estado num tablet numa instalação de processamento com aquecimento de tubagens

Monitorização dos aquecimentos de tubagens

Os aquecimentos de tubagens mais antigos estão, muitas vezes, ligados à rede apenas através de um fusível, o que faz com que falhas passem frequentemente despercebidas. Quando ocorre uma falha, é frequente parar a operação. Por isso, os aquecimentos de tubagens individuais são regularmente verificados durante uma ronda de controlo especial. A nossa solução de monitorização individual e escalável é uma solução para as instalações já com alguns anos. Receba as informações de estado atuais dos seus aquecimentos de tubagens imediatamente no sistema de gestão de processo, para que possa adotar contramedidas atempadamente.

Solução


Obter certezas facilmente através da medição de corrente

Os nossos transdutores de corrente registam a corrente do aquecimento. Assim, é possível determinar uma quebra de cabo, um curto-circuito ou um erro de isolamento no aquecimento de tubagens. Esta monitorização da corrente garante que o fluido a alimentar é transportado em segurança.

Para o envio dos sinais de medição sem cablagem dispendiosa para o centro de comando, os equipamentos são combinados com o nosso sistema sem fio Radioline. O cliente Radioline consulta até 99 estações Radioline. É possível ligar vários aquecimentos de tubagens a cada estação. Deste modo, pode monitorizar um qualquer número de aquecimentos de tubagens de forma simples.

Monitorização de aquecimentos de tubagens: estrutura topológica
Comunicação I/O sem fios
Radioline é o sistema sem fio para instalações descentralizadas. Permite que valores de medição invulgares sejam imediatamente apresentados na sala de comando da instalação, de modo a garantir que são adotadas contramedidas atempadamente.
Mais sobre o sistema sem fio Radioline
Comunicação I/O sem fios
Adaptação de sinal flexível
Os transformadores de corrente PACT oferecem-lhe uma família de produtos completa para a transformação de elevadas correntes alternadas em correntes secundárias de 1 A e 5 A.
Mais informações sobre transformadores de corrente
Adaptação de sinal flexível
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem-lhe proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de substâncias, bem como segurança funcional de acordo com o SIL IEC/EN 61508.
Mais sobre condicionadores de sinal
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Quadro de comando para aquecimentos elétricos de tubagens

Solução de quadro de comando pronta a usar

Aproveite a instalação simples e rápida graças às vantagens dos nossos quadros de comando pré-montados e prontos a usar.

Não importa se para a monitorização ou controlo do seu aquecimento de tubagens, temos para si a solução de quadro de comando adequada para os seus requisitos pessoais. As nossas soluções de conectores compatíveis com SIL 2 asseguram que a sonda térmica está sempre na banda térmica adequada.

Condutas de hidrogénio numa instalação da área de engenharia de processos

Redução do consumo de energia

Controle o seu aquecimento de tubagens, de acordo com as suas necessidades, através do PLC local. A parametrização ocorre através de uma HMI ou um computador portátil existente que o liga à WLAN. Em alternativa, pode integrar facilmente os aquecimentos de tubagens no seu controlador. A integração é realizada através de uma interface que é conforme o Modular Type Package (MTP). Com uma parametrização conforme com SIL 2 através do PROFIsafe, pode definir os parâmetros de desligamento do seu aquecimento de tubagens.

Use o nosso controlador inteligente para consumir apenas a energia necessária. Uma sonda térmica garante que o aquecimento só é acionado quando necessário, através de um interruptor de valor-limite configurável. A utilização de um controlador compacto permite realizar uma regulação da potência direcionada e precisa. A potência de aquecimento é adaptada por modulação por largura de impulso.

Software de engenharia clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite um planeamento eficiente de réguas de bornes, a colocação de eletrónica industrial e a produção de placas de montagem.

Adote a solução existente de sistemas de aquecimento de tubagens como modelo na nossa ferramenta clipx ENGINEER. Bastam apenas alguns cliques para adaptar na perfeição as nossas soluções às suas necessidades. A seguir, encomende a solução com artigos individuais ou pré-montada através da nossa ferramenta na loja online da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Aumento da disponibilidade da instalação graças a uma monitorização contínua e conforme SIL 2 das bandas térmicas
  • Otimização do consumo energético graças a uma regulação da potência direcionada e precisa
  • Custos de instalação reduzidos graças a quadros de comando pré-montados prontos a utilizar
  • Integração simples dos aquecimentos de tubagens existentes na sua sala de controlo

Contacto

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre as nossas soluções de monitorização escaláveis para aumentar a disponibilidade da instalação.

Referência


Monitorização sem fios de aquecimento de tubagens

Monitorização sem fios do aquecimento de tubagens na Sappi Stockstadt GmbH

  • A Sappi Limited é um fornecedor líder a nível mundial de soluções de papel, celulose e pasta solúvel.
  • Descubra como valores de medição invulgares são imediatamente apresentados na sala de comando, de modo a garantir que são adotadas contramedidas atempadamente.

Produtos


Pessoa à frente do quadro de comando com tablet

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.