Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosões

Condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosões

Além das funções padrão, os condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosões garantem uma proteção elétrica contra explosões para todos os grupos de substâncias e áreas, de acordo com as normas relevantes. Com o desenvolvimento e a avaliação consistentes de produtos de acordo com a norma SIL IEC 61508 e PL DIN EN ISO 13849, os nossos condicionadores de sinal e transdutores minimizam os perigos para um risco residual aceitável e garantem a proteção de pessoas, máquinas e do meio ambiente.

Go to Product Detail Page for item 2865489
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - NAMUR isolation switch amplifier
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - NAMUR isolation switch amplifier
2865489

Ex i-NAMUR isolation switch amplifier for operating proximity sensors and switches in potentially explosive areas. The signals are transmitted to the safe area via 1 transistor output (passive) per channel. number of channels: 2, Standard configuration, 3-way isolation, Line fault detection, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Screw connection

Condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro na calha metálica com logótipo vencedor de ouro do German Innovation Award e logótipo vencedor do GIT Security Award

Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prémios importantes

As novas variantes com segurança intrínseca da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosões e segurança funcional com uma compacidade única. Com uma poupança de espaço de até 50 %, comparativamente a soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma fiável, assegurando em simultâneo a proteção de pessoas, do ambiente e das instalações. Os produtos são consistentemente avaliados de acordo com o máximo nível de segurança, SIL 3 one out of one. O conceito de operação e a digitalização contínua são particularmente intuitivos e estão preparados para o futuro.

Com este desempenho inovador, os produtos foram agora distinguidos como vencedores do GIT Security Award e vencedores de ouro no German Innovation Award.

Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosões

A solução certa para cada aplicação

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i e SIL 3 numa compacidade única de largura total e altura

MACX Analog

A gama comprovada e abrangente de soluções

Segurança funcional consistente SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específica do tipo: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo
Dois canais
Variantes com intervalo de alimentação amplo
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente
Intervalo de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução
Gateways para ligação de bus e a redes
Acesso a informações via App Signal Conditioner NFC e código QR Código QR

Vantagens

  • Isolar, converter, filtrar e amplificar sinais em segurança com os nossos condicionadores de sinal e transdutores para a proteção contra explosões
  • Segurança e economia de espaço como nunca: Ex i e SIL 3 em apenas 6,2 mm de largura total com condicionadores de sinal e transdutores altamente compactos
  • Máxima proteção contra explosões para todas as zonas Ex e grupos de gás com condicionadores de sinal e transdutores Ex i de um e dois canais
  • Alto nível de fiabilidade operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
  • Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança, em conformidade com a diretiva Máquinas, com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos para a proteção contra explosões na calha metálica

Condicionadores de sinal e transdutores altamente compactos MINI Analog Pro para a proteção contra explosões

Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos combinam a proteção contra explosões intrinsecamente segura e a segurança funcional até SIL 3 1oo1 numa compacidade única de largura total e altura. Beneficie na sua aplicação do conceito de design e operação especialmente intuitivo, das diversas opções de parametrização e de uma digitalização consistente.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog para a proteção contra explosões na calha metálica

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog para a proteção contra explosões

Os nossos condicionadores de sinal e transdutores ex i MACX Analog oferecem-lhe uma gama de soluções abrangente para um processamento de sinais seguro e fiável. Em circuitos intrinsecamente seguros, as variantes ex i oferecem-lhe proteção contra explosões até em todas as zonas e grupos de substâncias. Os produtos desenvolvidos de forma consistente para a segurança para IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849 garantem a segurança de seres humanos, do ambiente e da instalação.

Instalação de processamento ao fundo com identificação ex e sinalização ATEX à frente

Proteção contra explosões

No campo da indústria química e petroquímica, podem surgir repetidamente atmosferas potencialmente explosivas devido a operações técnicas de processos. Estas são causadas, p. ex., por gases, vapores ou névoas libertados. Mas também se deve contar com a ocorrência de atmosferas potencialmente explosivas devido a pó em moinhos, silos, fábricas de açúcar e de ração para animais. Por isso, os equipamentos elétricos regem-se por diretivas especiais em áreas com atmosferas potencialmente explosivas – isto inclui as certificações e diretivas ATEX, IECEx, NEC/CEC e UL. Aqui encontra um resumo dos princípios relativos a atmosferas potencialmente explosivas.

Dois homens com capacete na inspeção de uma instalação

Serviços para a segurança na indústria

Como prestador de serviços independente do produto, ajudamo-lo a minimizar os riscos de segurança e responsabilidade:

  • Análise sistemática de perigos e riscos conforme a DIN EN 61511, incluindo o estudo HAZOP
  • Consultoria e suporte para a criação de certificações SIL conforme as IEC 61508 e IEC 61511
  • Validação das funções de segurança e ensaio
  • Aconselhamento sobre a utilização de componentes de proteção contra explosões e o manuseio de atmosferas potencialmente explosivas conforme as 2014/34/EU e 1999/92/CE

Descubra outras áreas de competência, como segurança industrial, marcação CE e segurança no trabalho, no nosso website ou na nossa brochura "Serviços para a segurança na indústria".

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"