Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitorização modular de instalações para a energia eólica Permita que o seu aerogerador alcance o verdadeiro potencial, eleve a monitorização do estado para o próximo patamar e aumente assim a eficiência.

Aerogerador de grandes dimensões visto de cima na costa

Desafio


Aerogerador visto de baixo

Os aerogeradores tornaram-se uma fonte fundamental de energia da atualidade. Em muitos países, já são um dos principais pilares do fornecimento de energia. Para garantir uma rede permanentemente estável, é necessário otimizar e monitorizar as instalações em qualquer momento. Assim, uma solução de monitorização personalizada não só é importante para a operação segura, mas também ajuda a maximizar os rendimentos da sua instalação.

Solução


Aerogerador visto de cima no deserto

Eficiência redefinida

Com as soluções consistentes de monitorização da Phoenix Contact, alcança uma produção anual de energia ideal e prolonga a vida útil das suas instalações para uma operação sustentável em toda a sua extensão.
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo e encontramos juntos a solução ideal para a monitorização do estado dos seus aerogeradores.

Aerogerador em frente a nuvens escuras com quatro sobreposições digitais das soluções individuais

Monitorização de lâminas de rotor

A monitorização do estado na lâmina de rotor é uma tarefa sensível em diâmetros de rotor cada vez maiores. Para proteger o aerogerador contra danos, uma monitorização correta é essencial para aumentar a eficiência do sistema e assumir funções de segurança importantes. As lâminas de rotor estão expostas a condições meteorológicas e esforços extremos. Devido à utilização de lâminas de rotor cada vez maiores, os requisitos de monitorização aumentam. Com o Blade Intelligence, o sistema de monitorização modular de lâminas de rotor, a Phoenix Contact oferece uma solução consistente para aumentar a eficiência do seu aerogerador.

Saiba mais sobre as soluções individuais para a monitorização modular de lâminas de rotor:

Operação otimizada da instalação graças a adaptação simples e individual

Estrutura modular do sistema do aerogerador
Sistema de sensores robusto para aerogeradores
Software Blade Intelligence
Técnicos de assistência a conversar
Estrutura modular do sistema do aerogerador

O design modular das soluções de monitorização permite uma combinação individual de cada sistema em função do requisito. Os sensores especialmente desenvolvidos para a utilização na energia eólica disponibilizam todos os dados necessários para o processamento numa unidade de avaliação conjunta. É possível uma expansão em qualquer altura. Novas tecnologias e sensores sem fios permitem uma gestão da manutenção sustentável e eficiente em instalações novas, permitindo também um retrofitting eficiente de aerogeradores mais antigos.

Mais sobre os componentes da nossa solução Blade Intelligence
Sistema de sensores robusto para aerogeradores

Os nossos sensores, são especialmente concebidos para utilização em aerogeradores, são extremamente robustos. Mesmo em condições adversas, os sensores fornecem ao controlador ligados sempre os dados necessários para uma operação eficiente e segura. Estão protegidos de forma ideal contra influências externas e concebidos para a vida útil da instalação. Os sinais dos sensores ligados são registados pelo controlador., processados e reencaminhados de acordo com o caso de aplicação.

Mais sobre os componentes da nossa solução Blade Intelligence
Software Blade Intelligence

O software Blade Intelligence foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em aerogeradores, com foco na configuração simples e na utilização intuitiva durante a operação. Graças à sua estrutura modular, o software pode ser facilmente adaptado para expansões da instalação. Assim, a interface do utilizador permanece sempre a mesma para os clientes – independentemente da configuração individual da instalação.

Mais sobre o software da nossa solução Blade Intelligence
Técnicos de assistência a conversar

As soluções são planeadas diretamente no design elétrico ou reequipadas em instalações existentes. Ambas as opções são possíveis. A variante de reequipamento é composta por um quadro de comando previamente configurado que está instalado no cubo e que pode ser integrado no controlador existente através das interfaces existentes. Opcionalmente, os dados são ser transferidos através do modem diretamente para o operador. Em construções novas, o hardware necessário, como o controlador e os módulos I/O, podem ser integrados diretamente nos quadros de comando Pitch.

Mais sobre os componentes da nossa solução Blade Intelligence
Aerogerador em frente a paisagem gelada

Solução para a deteção de gelo

Em determinadas condições climáticas, forma-se gelo nas lâminas de rotor, o que pode causar danos e perigos para o ambiente. Por conseguinte, os requisitos oficiais exigem que o aerogerador seja parado em caso de formação de gelo. A deteção fiável de gelo minimiza as paragens. Um método comprovado é a medição do comportamento de oscilações das lâminas de rotor. O nosso sistema de deteção de gelo é certificado pela DNV-GL. O sistema decide se a instalação deve continuar a operar ou se deve ser desligada. O sistema deteta a ausência de gelo quando está parada, de modo que a instalação pode reiniciar-se automaticamente. A unidade de avaliação está disponível como solução de quadro de comando ou sistema integrável.

Parte superior de um aerogerador em frente a nuvens escuras

Solução para a medição de carga

As lâminas de rotor são componentes nevrálgicos de um aerogerador. Estes estão sujeitos a grandes forças dinâmicas que podem causar danos estruturais. Os danos podem ser detetados e eliminados atempadamente se for feita uma monitorização contínua das cargas e oscilações. O nosso sistema mede o comportamento de carga e os momentos de flexão utilizando extensómetros na base da lâmina. Os dados do sistema permitem a regulação otimizada da carga, o que minimiza a carga sobre as lâminas. Os espectros de carga revelam alterações na estrutura da lâmina de rotor durante toda a vida útil. A unidade de avaliação está disponível como solução de quadro de comando ou sistema integrável.

Parque eólico offshore no mar com nuvens escuras e relâmpagos

Solução para a medição de descargas atmosféricas

As descargas atmosféricas causam danos nas lâminas e falhas eletrónicas nos aerogeradores, que muitas vezes não são detetados imediatamente. Por este motivo, as lâminas de rotor são inspecionadas visualmente quanto a descargas atmosféricas. O nosso sistema mede e analisa as descargas atmosféricas nas lâminas de rotor e combina os dados com os parâmetros operacionais da instalação. Isto melhora a base de tomada de decisão para realizar trabalhos de manutenção preventiva e fornece informações sobre o histórico do evento na lâmina. A unidade de avaliação está disponível como solução de quadro de comando ou sistema integrável.

Aerogerador com foco na lâmina de rotor

Solução para a monitorização da estrutura

As cargas dinâmicas extremas causam pequenos danos que, em casos extremos, podem resultar na destruição da lâmina de rotor ou de todo o aerogerador. A deteção e a reparação atempadas de danos evitam falhas. A nossa solução monitoriza continuamente a integridade estrutural das lâminas de rotor. O sistema aprende o comportamento normal das lâminas numa fase de aprendizagem. No futuro, o sistema de monitorização da estrutura detetará as anomalias atempadamente. Um sistema de alarme comprovado informa o operador quando é necessário agir, evitando assim grandes reparações e danos consequentes. A unidade de avaliação está disponível como solução de quadro de comando ou sistema integrável.

Vantagens

  • Aumento do rendimento graças à disponibilidade máxima de aerogeradores com componentes robustos, mesmo em condições extremas
  • Instalação fácil em sistemas existentes graças a interfaces abertas
  • Ações e custos de manutenção otimizados graças à deteção atempada de danos
  • Manutenção simplificada graças à adaptação da configuração por acesso remoto

Contacto

Fotografia de grupo dos especialistas em energia eólica
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o gosto em apoiá-lo no seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.