Invólucros eletrónicos com ligação frontal e push-in para a automação de edifícios A Neuberger Gebäudeautomation GmbH confia nos invólucros eletrónicos ME-IO.

Invólucros eletrónicos da série ME-IO para controladores e módulos I/O

Perfil do cliente Neuberger Gebäudeautomation GmbH

A Neuberger Gebäudeautomation GmbH, de Rothenburg, é um fornecedor líder de sistemas para a automação de edifícios. A empresa desenvolve soluções para a automatização de espaços – para edifícios de escritórios, hotéis, clínicas e escolas. As suas soluções de invólucros específicas apresentam elevados requisitos ao nível do desenvolvimento eletrotécnico e dos invólucros eletrónicos. No centro das atenções está o conforto dos utilizadores com a regulação individual da temperatura, da iluminação e das sombras. Mas também a eficiência energética, o aumento do conforto e a otimização dos custos são cada vez mais importantes.

Módulo eletrónico personalizado com invólucros da série ME-IO

Os controladores e módulos I/O podem ser montados facilmente graças ao formato modular do sistema de invólucros ME-IO

Desafio

Em 2015 a Neuberger deu início ao desenvolvimento de um novo sistema de automação de espaços, procurando um sistema de invólucros adequado a esta finalidade. O principal requisito era poder ligar os inúmeros cabos através de uma ligação frontal, usando a tecnologia de ligação push-in que agora é amplamente utilizada. Outros requisitos impostos ao sistema de invólucros eram a elevada modularidade das variantes de invólucros, bem como um conector de bus para calha DIN.

Foi oportuno a Phoenix Contact, como fornecedor líder de invólucros vazios eletrónicos, ter acabado de apresentar uma nova família de produtos com tecnologia de ligação frontal: ME-IO. Ao procurar um sistema de invólucros adequado, os desenvolvedores da Neuberger entraram em contacto com a Phoenix Contact. Os requisitos já definidos pela Neuberger foram comparados com as funções do sistema de invólucros ME-IO.

Quando se tornou evidente que havia uma grande compatibilidade, decidiu-se optar por uma estreita colaboração. Com a Neuberger como cliente e os requisitos específicos do novo sistema de automação de espaços Open.Room, o invólucro da tecnologia de ligação frontal no projeto comum foi sucessivamente adaptado às necessidades.

Invólucros eletrónicos da série ME-IO: agrupamento individual da ligação frontal

A ligação frontal push-in e formato compacto tornam possíveis equipamentos com até 54 polos por 18,8 mm de largura total

Solução

As características especiais do sistema de invólucros ME-IO incluem a tecnologia de ligação frontal, baseada na ligação push-in. Graças ao conector de força de mola push-in, a cablagem é confortável e não exige ferramenta: uma grande vantagem em comparação com a tradicional ligação de parafuso ou de mola de tração. Na ligação push-in, uma mola de contacto especial garante elevadas forças de contacto e forças de extração de condutor, bem como um contacto permanente e resistência a vibrações. A tecnologia de ligação frontal permite o acesso fácil aos módulos Open.Room.

Os conectores para placa de circuitos impressos codificados podem ser facilmente removidos através da tecnologia Trancar e Libertar já estabelecida. Para isso, os blocos de ligação encaixados são soltos da régua básica, acionando uma única alavanca de desbloqueio e elevados de modo que possam ser facilmente removidos da posição de encaixe em estado sem tensão. Desta forma, a troca de equipamentos sem erros não é um problema.

Para selecionar e montar a tecnologia de ligação estão disponíveis cinco tipos de conectores de ligação frontal, que podem ser combinados entre si conforme necessário. Assim, pode misturar blocos de ligação de 4 e 6 polos. No caso de bornes para tensões mais altas é possível uma separação de blocos de ligação com intervalos de tensão inferiores. Os blocos de ligação e os elementos de ativação para a ligação push-in estão disponíveis em diversas versões de cores e podem ser dispostos de acordo com as exigências do cliente. Com os elementos de ligação de 6 polos estão disponíveis até 54 ligações.

O sistema de invólucros ME-IO oferece inúmeras opções de aplicação e isto não só devido ao seu princípio modular. Se os módulos do invólucro forem configurados de acordo com as exigências do construtor de equipamentos, a comunicação entre os módulos pode ser realizada confortavelmente através de um conector de bus para calha DIN. O conector de bus para calha DIN é encaixado na base de bus padronizada. Os módulos I/O individuais do sistema de invólucros ME-IO podem ser rodados sem alterações para a calha metálica com a base de bus encaixada, ficando assim ligados um ao outro de forma segura.

Invólucros eletrónicos ME-IO

Produtos Invólucros eletrónicos multifuncionais ME-IO

Os invólucros eletrónicos da série ME-IO são particularmente adequados para aplicações com reduzido espaço de montagem e elevados requisitos de funcionamento. Módulos à medida, como controladores e módulos I/O, podem ser montados facilmente graças ao formato modular.

Amostra gratuita
Teste invólucros multifuncionais da série ME-IO

Deseja testar invólucros eletrónicos da série ME-IO com tecnologia de ligação frontal modular? Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série ME-IO
Controlador inteligente da Neuberger

O controlador Open.Room reduz os custos e aumenta o conforto habitacional

Conclusão

O controlo e a regulação de edifícios complexos exige um sistema de automação de espaços flexível, inteligente e preparado para o futuro. Ao procurar um invólucro adequado, a Neuberger optou pelo sistema ME-IO da Phoenix Contact.

Com a Neuberger como cliente líder, a Phoenix Contact adaptou o invólucro eletrónico modular da série ME-IO a todos os requisitos através de um projeto comum. A Neuberger utiliza o invólucro de ligação frontal com tecnologia push-in para o seu sistema de automação Open.Room altamente flexível.

O Open.Room cumpre todas as funções da automação de espaços: da iluminação, sombreamento, presença e tecnologia multimédia até à climatização do interior. A disposição e o número de módulos nos invólucros ME-IO são flexíveis – assim, todos os módulos Open.Room podem ser combinados entre si. Com a tecnologia de ligação push-in, a cablagem é rápida e fácil sem ferramentas. Graças ao sistema de bloqueio intuitivo, se necessário, os módulos são substituídos rapidamente durante o funcionamento.