Gestão da entrada de energia As nossas soluções inovadoras permitem-lhe ligar sistemas de produção de energia descentralizados de forma flexível conforme os requisitos locais do operador de rede.
Desafio
Os parâmetros no ponto de ligação da rede são registados por equipamentos de medição e transmitidos a um regulador de alimentação central
Ligar sistemas de produção de energia descentralizados em conformidade com a rede
Como resultado da transição energética, os sistemas de produção de energia e sistemas de armazenamento de bateria descentralizados têm de prestar uma elevada contribuição para a estabilidade da rede.
O operador de rede responsável determina, nas suas condições de ligação à rede para instalações fotovoltaicas, os intervalos a respeitar para a frequência e tensão de rede, bem como a potência reativa.
Para controlar a instalação, os reguladores para sistemas de produção de energia registam nos pontos de ligação da rede a tensão e frequência existentes. Com base nisso, são determinados os respetivos valores de referência para os inversores, de modo a regular a potência ativa e reativa no ponto de ligação da rede.
Solução
Conjunto de equipamentos de comutação para a regulação de alimentação
Suporte da rede graças a regulação de alimentação Ligação simples com solução completa
As ligações de interfaces ao fornecedor de energia e à empresa de comercialização direta ou para a integração de equipamentos externos, como inversores e equipamentos de medição de energia, são implementadas de forma específica do projeto pelos nossos parceiros de solução. Com as soluções de quadro de comando prontas a instalar para a regulação de alimentação, todos os componentes necessários já estão reunidos num invólucro como, p. ex., o controlador, os módulos I/O, a tecnologia de rede e a fonte de alimentação. Desta forma, o seu sistema descentralizado de produção de energia contribui para a estabilidade da rede.
Controlador para regulação de alimentação
Ligação em conformidade com a rede dos seus sistemas de produção de energia Certificação
Quer se trate de um sistema fotovoltaico, um aerogerador ou um sistema de biogás: os sistemas de produção de energia que alimentam a rede alemã de média, alta ou muito alta tensão têm de incluir uma unidade de regulação certificada, o chamado controlador do sistema de produção de energia. Um certificado é emitido conforme DIN EN ISO/IEC 17065 por um órgão de certificação acreditado. O certificado requer a adaptação constante às diretivas atuais.
O nosso controlador do sistema de produção de energia, a Power Control Unit (PCU), está certificado na Alemanha conforme VDE-AR-N 4110/20/30. A PCU implementa, conforme as regras, as especificações ao nível da potência ativa e reativa, bem como da monitorização das condições de tensão no ponto de ligação da rede. Para Espanha, a PCU está certificada conforme a Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. E para a Polónia, aplica-se o certificado conforme ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.
Esforço de programação reduzido na regulação de alimentação
Programas de interface oferecem um esforço de programação significativamente reduzido
A solução da Phoenix Contact, constituída por hardware e software, assegura que o trabalho de engenharia na regulação de alimentação se mantém reduzido. O âmbito de funções do software é constantemente expandido. Estão disponíveis programas de interface prontos para o ambiente de programação PLCnext Engineer. Estes permitem a integração rápida e fácil de operadores de rede, empresas de comercialização direta, equipamentos de medição de energia, inversores, portais e sensores meteorológicos. Após a configuração da aplicação no PLCnext Engineer, segue-se a parametrização das interfaces na eIHM.
Vantagens
- Aceleração da colocação em funcionamento das suas instalações fotovoltaicas no ponto de ligação da rede
- Certificação do nosso controlador do sistema de produção de energia para a Alemanha, Polónia e Espanha e cumprimento das condições de ligação à rede europeias conforme o código de rede "Requirements for Generators" (NC RfG)
- Operação fiável da instalação e fácil ligação à rede devido ao cumprimento de todas as condições técnicas de ligação
- Intuitivo graças à redução significativa do esforço de programação devido a programas de interface prontos
- A maior flexibilidade possível graças a sistemas abertos e escalabilidade
Monitorização e controlo de estações de rede local
Redes de distribuição inteligentes Tecnologia modular de controlo remoto para estações de rede local
Para a expansão eficiente e a operação fiável de redes de energia, a monitorização de grandezas operacionais é um fundamento essencial. Com as nossas soluções modulares para a tecnologia de controlo remoto, pode monitorizar e controlar as suas instalações com facilidade de forma remota e tem sempre todas as informações sob controlo.
Um equipamento de medição de energia regista parâmetros importantes de um sistema de produção de energia
Monitorização de energia Monitorização inteligente para a sua gestão energética do futuro
Com os equipamentos de medição de energia compatíveis com a rede, pode monitorizar os parâmetros elétricos de forma central e local. Pode assim, através de um controlador compacto, recolher todos os parâmetros relevantes da sua instalação fotovoltaica e registá-los numa base de dados SQL. Com os equipamentos de medição de energia da Phoenix Contact, adquire a solução perfeita para a integração na rede ideal do seu sistema de produção de energia.
Os nossos parceiros de soluções de energia
A Phoenix Contact trabalha em todo o mundo com parceiros selecionados que dispõem de um conhecimento abrangente sobre os nossos produtos e sistemas. Para tal, garantimos que as nossas soluções para a indústria solar são adaptadas ao pormenor às exigências individuais de cada cliente em todo o mundo.
Beneficie dos nossos parceiros de soluções competentes e obtenha já aconselhamento abrangente!
Ainda não encontrou o produto adequado?
Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.