Comunicação com inversor Um grande número de controladores e blocos de função prontos simplificam a colocação em funcionamento. Esta variedade oferece a flexibilidade para ampliações modulares.
Desafio
Rentabilidade de instalações fotovoltaicas
Para assegurar a rentabilidade das instalações fotovoltaicas, todos os componentes têm de resistir fiavelmente a condições exigentes durante um longo período de tempo. No entanto, até mesmo o melhor hardware só pode ser colocado em funcionamento de forma tão descomplicada e isenta de falhas quanto o nível de maturidade e fiabilidade do software.
Os blocos de função existentes permitem a utilização de diferentes inversores ou equipamentos de medição de energia sem uma dispendiosa análise dos protocolos. Assim, o foco na programação pode ser dirigido para o processamento de dados e comunicação.
Solução
Os blocos de função prontos facilitam a implementação de projetos fotovoltaicos
Blocos de função da biblioteca de software Solarworx
A nossa biblioteca de software Solarworx no software de programação Software PLCnext Engineer da Phoenix Contact permite implementar com facilidade projetos fotovoltaicos. Estão incluídos controladores para registos de dados e interfaces para inversores, equipamentos de medição de energia e portais. Também estão incluídos blocos complexos, p. ex., para o cálculo da posição do sol e a monitorização dos seguidores solares, bem como para ler sensores ambientais. Desenvolvemos constantemente novos controladores e blocos de função para a integração de mais inversores. Consequentemente, o esforço de engenharia envolvido durante a colocação em funcionamento de instalações fotovoltaicas continua a ser baixo.
A Phoenix Contact disponibiliza bibliotecas de software especialmente para instalações fotovoltaicas que ampliam continuamente as funções. Os blocos de função prontos possibilitam uma comunicação descomplicada com inversores. Permitem a leitura de informações gerais dos inversores, como o número de série ou o modelo de inversor. Além disso, são determinados os valores de medição AC e DC convencionais, como, p. ex., a potência de alimentação atual ou o rendimento. Também o registo de mensagens de evento e de estado específicas de inversores não constitui um problema. O portfólio é completado com blocos de função para controlar de sistemas de seguimento solar. A Phoenix Contact apoia integradores de sistema e utilizadores com blocos de função compatíveis que utilizam o padrão aberto SunSpec®.
A SunSpec® Alliance é uma organização mundial de utilizadores com mais de 170 participantes da área da energia solar. O seu objetivo é a definição de padrões de comunicação para possibilitar soluções Plug and Play. Isto permite reduzir os custos e a complexidade dos sistemas solares, aumentando a atratividade para investidores.
Vantagens
- Engenharia reduzida graças a blocos de função previamente programados
- Operação fiável de instalações fotovoltaicas graças a testes abrangentes dos blocos de função
- Flexibilidade graças ao padrão de programação internacional IEC 61131
- Leque de funções em constante crescimento através da expansão regular da biblioteca de blocos
Produtos
Ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.