Monitorização e controlo de acumuladores industriais e de grandes dimensões As soluções de acumuladores de baterias são utilizadas industrialmente como fonte de alimentação altamente disponível para instalações de produção ou para serviços de rede em redes elétricas. Os nossos produtos e sistemas permitem um funcionamento fiável do sistema acumulador de bateria.

Utilização de um acumulador de bateria na rede de energia elétrica

Monitorização e controlo de acumuladores de grandes dimensões

Desafio


Apresentação da rede de energia elétrica com aplicações como acumuladores de energia e sistemas de produção de energia renovável
Análise do consumo de energia na produção
Operação de uma solução de acumulador de energia numa aplicação industrial
Apresentação da rede de energia elétrica com aplicações como acumuladores de energia e sistemas de produção de energia renovável

A utilização de acumuladores de grandes dimensões é adequada para a disponibilização de serviços de rede, tal como para estabilizar a tensão ou fornecer energia. A utilização de acumuladores permite aproveitar as redes de distribuição existentes de forma ideal durante a transição energética. Além disso, as extensões necessárias das redes no futuro podem ser implementadas de forma mais flexível em termos de tempo.

O nosso portfólio, desde a tecnologia de ligação até à monitorização e o controlo das instalações, garante uma engenharia simples e uma operação segura e fiável.

Análise do consumo de energia na produção

Os acumuladores industriais são particularmente adequados para a alimentação constante e à prova de falha com energia de instalações de produção críticas. Deste modo, caracterizam-se por uma alta e rápida capacidade de regulação.

O nosso portfólio permite-lhe uma engenharia fácil e flexível da sua instalação. Os nossos componentes garantem assim a utilização fiável das funções de monitorização e controlo.

Operação de uma solução de acumulador de energia numa aplicação industrial

Além da alimentação de corrente de emergência, os acumuladores industriais são utilizados para reduzir picos de carga em redes. Os picos de carga reduzidos têm um efeito positivo sobre as tarifas de rede pagas ao operador de rede. Em combinação com sistemas próprios de produção de energia como, p. ex., instalações fotovoltaicas, os acumuladores de energia permitem o armazenamento e posterior utilização da corrente autogerada.

A utilização da nossa tecnologia de automação permite aumentar a corrente autogerada.

Solução


Acumuladores de bateria para redes de área e distribuição

Operação fiável de acumuladores de grandes dimensões

O nosso portfólio de produtos adaptado entre si permite a operação fiável de acumuladores de alta capacidade. Para tal é fundamental o nosso portfólio de tecnologia de ligação, rede e comando. Os nossos produtos estão sujeitos a elevados requisitos de qualidade. Estes requisitos visam minimizar, durante o funcionamento, quaisquer riscos para a instalação e o acumulador.

Os nossos sistemas de ligação comprovados na prática oferecem-lhe uma segurança especial na condução de correntes e potências altas, em que muitos clientes confiam há anos.
Em combinação com as nossas fontes de alimentação líderes na indústria, é garantida a segurança de alimentação para monitorizar e controlar o acumulador de energia.
O portfólio de tecnologia de rede, comunicação e automação adaptado entre si também lhe oferece toda a liberdade para a configuração ideal do sistema, agora e no futuro.

Vantagens

  • Portfólio de produtos extenso e coordenado entre si de um único fornecedor
  • Componentes, sistemas e tecnologias comprovados na prática para uma operação fiável da instalação
  • Aconselhamento pessoal para a melhor solução possível

Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre como usar o nosso portfólio de produtos comprovado na prática, de forma a implementar os seus requisitos de operação, monitorização e controlo de soluções de acumulador de bateria.

Equipa de especialistas em sistemas de acumuladores de energia
Equipa de especialistas em acumuladores de bateria

Produtos e sistemas para a monitorização e o controlo de acumuladores industriais e de grandes dimensões Desde a tecnologia de ligação até à automação

Mapa de imagem interativo: Quadro de comando para a monitorização e o controlo de acumuladores de energia
Ligar
O nosso portfólio oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a ligação de diversas aplicações no quadro de comando. Assim, os acessórios padronizados e o design consistente permitem um planeamento e uma instalação fáceis.
Saiba mais sobre réguas de bornes
Ligar
Controlo em malha aberta e malha fechada
Os requisitos para os sistemas de automação para acumuladores de grandes dimensões estão a aumentar e os sistemas têm de reagir de forma flexível aos respetivos requisitos. O nosso abrangente portfólio de controladores e sistemas I/O oferece-lhe a possibilidade de configurar a sua automação de forma modular e escalonável, desde o componente individual até a um sistema completo. Isto permite-lhe cumprir individualmente todos os requisitos específicos para o cliente. Para uma segurança especial, também pode configurar o seu sistema de automação de forma redundante e com módulos de segurança certificados. Assim maximiza a disponibilidade da sua solução de acumulador. A ligação fácil a sistemas sobrepostos como, p. ex., uma cloud, permite uma monitorização fácil e o acesso remoto seguro à sua instalação.
Saber mais sobre controladores e sistemas I/O
Controlo em malha aberta e malha fechada
Comunicar com segurança
Continuam a aumentar os requisitos de segurança para sistemas de acumuladores de energia na indústria e em redes de energia elétrica. Deste modo, o controlo e a monitorização fiáveis das instalações requer uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho e à prova de falha. Oferecemos-lhe um portfólio abrangente para a comunicação industrial, desde o nível de campo até ao nível de controlo. Os nossos produtos de cibersegurança completam a proteção dos seus dados relevantes. A operação segura e o acesso remoto daí resultantes permitem realizar trabalhos de manutenção e serviço de forma rápida e eficiente.
Saber mais sobre switches e routers
Comunicar com segurança
Alimentar e proteger
Uma fonte de alimentação fiável e estável assegura um funcionamento sem problemas e evita danos nas máquinas e instalações. Particularmente em caso de uma falha de energia, o acumulador de bateria tem de assegurar o fornecimento de energia contínuo das instalações. Oferecemos um programa abrangente de produtos que cobre todas as funcionalidades de uma infraestrutura energética segura e universal.
Saber mais sobre fontes de alimentação estáveis
Alimentar e proteger
Segurança funcional
Juntamente com o aumento dos requisitos para a disponibilidade da instalação de novos acumuladores industriais também aumentam as exigências em termos de segurança. Especialmente em instalações de infraestrutura têm de ser montados mecanismos funcionais de segurança que permitam controlar situações de perigo para o ser humano, as máquinas e a natureza. Tal pode ser implementado através de um conceito de segurança individual. Apoiamo-lo com o nosso abrangente portfólio de produtos e tecnologias com certificação SIL, desde o interruptor de segurança sem contacto até ao controlador de segurança complexo.
Saber mais sobre relés de segurança e sensores
Segurança funcional

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre então em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.