Energy Automation

Com os produtos do sistema COMPLETE line é possível proteger, controlar e verificar os equipamentos nas suas aplicações de energia. Implemente diversas soluções, adaptadas aos requisitos de diferentes aplicações e condições básicas.

Estrutura de soluções para a Energy Automation

Diagrama de blocos Energy Automation
Medir, controlar, controlar remotamente
SmartRTU é o sistema de controlo remoto modular para diferentes aplicações em redes de distribuição. A solução completa, de parametrização fácil, é composta por componentes comprovados e certificados da família de produtos Axioline.
Saber mais
Medir, controlar, controlar remotamente
Medir, sinalizar, controlar, controlar remotamente, proteger
POWERSAVE é um dispositivo de proteção e controlo compacto e potente com um conjunto completo de funções de proteção, controlo e medição. As abrangentes opções de gestão de potência possibilitam uma operação da instalação independente do fornecimento de energia externo. Não é necessária uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) adicional.
Saber mais
Medir, sinalizar, controlar, controlar remotamente, proteger
Sinalização redundante
O sistema de aviso eletrónico INFOBOX possui um número configurável de entradas de sinalização; a sinalização é efetuada através de LED e buzina. A comunicação opcional através de protocolos padronizados é efetuada através de interfaces Ethernet ou de série. Os equipamentos com formato compacto podem ser opcionalmente configurados com transmissão de mensagens integrada.
Saber mais
 Sinalização redundante
Verificar
Os bornes seccionáveis de transdutor oferecem uma interface simples e segura. Os acessórios de sistema encaixáveis CLIPLINE complete para a verificação e ligação por curto-circuito de transformadores de corrente, assim como da distribuição de potencial, permitem a instalação dentro das réguas de bornes, em função da aplicação.
Saber mais
Verificar
Medir, sinalizar, controlar, controlar remotamente, proteger
Os dispositivos de proteção e controlo compactos da família de produtos KOMBISAVE+ efetuam inúmeras funções de proteção, controlo e medição em instalações de distribuição de média e alta tensão. Os dispositivos abrangem uma grande variedade de funções, da proteção contra sobrecargas à proteção QU, proteção de distância e proteção diferencial do cabo, verificação sincronizada e reativação automática.
Saber mais
Medir, sinalizar, controlar, controlar remotamente, proteger
Verificar
O sistema de teste encaixável FAME oferece segurança e conforto adicional. Com o aumento do número de pontos de medição em instalações de distribuição de média e alta tensão, a utilização do FAME representa vantagens cada vez maiores ao nível da eficiência e manuseamento.
Saber mais
Verificar
Sinalização
Os nossos sistemas de processamento de sinais distinguem-se pela elevada densidade de embalagem. Para instalações mais complexas tem à sua disposição variantes de dispositivos com até 40 mensagens. Os sistemas de processamento de sinais distinguem-se pela capacidade de comunicação e parametrização.
Saber mais
Sinalização
Verificar
O sistema de teste encaixável FAME oferece segurança e conforto adicional. Com o aumento do número de pontos de medição em instalações de distribuição de média e alta tensão, a utilização do FAME representa vantagens cada vez maiores ao nível da eficiência e manuseamento.
Saber mais
Verificar

Redes de distribuição e redes industriais para a baixa e média tensão
A estrutura das redes de distribuição diverge bastante em função das circunstâncias regionais e nacionais. Em áreas urbanas, as estações de rede locais constituem frequentemente os pontos de ligação entre as redes de média e baixa tensão. Geralmente, incluem uma instalação de distribuição compacta de média tensão, um transformador de rede local e um distribuidor de baixa tensão. Em áreas rurais, devido às grandes distâncias, a alimentação é frequentemente realizada através de redes com cabos aéreos. Aqui, as estações da rede local são frequentemente concebidas como sistemas ao ar livre, os chamados terminais em poste. Devido à constante ampliação da produção de energia regenerativa e à construção planeada de uma infraestrutura de carregamento para a E-mobility, cresce a necessidade de monitorizar a rede através de tecnologia de medição e tecnologia de controlo remoto inteligente.

Redes de distribuição e redes industriais para a média e alta tensão
A distribuição da energia ao nível regional é efetuada na área da média a alta tensão. As subestações são os pontos de interconexão destas redes. Nas instalações de distribuição de média tensão aí instaladas existem relés de proteção especiais que garantem a proteção da rede de alimentação. Estes equipamentos reúnem diversas tarefas: além das diferentes funções de proteção, oferecem também funções de medição, comunicação, controlo e comando remoto. As normas e disposições nacionais promovem uma verificação regular do relé de proteção em aplicações de média tensão. O controlo periódico necessário pode ser realizado de forma segura, usando interfaces de teste facilmente acessíveis.
Os dispositivos aplicados numa instalação de distribuição de alta tensão cumprem requisitos ainda mais rigorosos em termos de disponibilidade e segurança. Por isso, os relés de proteção para estas instalações são frequentemente concebidos de forma redundante. O número de pontos de teste de ligação aumenta à medida que aumenta o número de dispositivos de medição e relés de proteção. Assim, aumenta o esforço envolvido na ligação do equipamento de teste, bem como o risco de ligações incorretas. As interfaces de teste padronizadas neutralizam esse risco. Além disso, em aplicações de alta tensão, os principais alarmes e mensagens são frequentemente agrupados num sistema de aviso redundante para evitar que se percam mensagens importantes, mesmo no caso de falha de um dispositivo.

Redes de transmissão para alta tensão e máxima tensão
Neste nível de tensão a complexidade é muito elevada e, consequentemente, também são elevados os requisitos ao nível da disponibilidade. Esta exigência é atendida apenas através de combinações especiais de relés de proteção, geralmente distribuídos por vários dispositivos para alcançar a máxima disponibilidade da instalação. Visto que o número de pontos de teste de ligação também aumenta em comparação com a média e alta tensão, aumenta o esforço envolvido na ligação do equipamento de teste e o perigo de ligações incorretas. As interfaces de teste adaptadas ajudam a minimizar este risco. A dimensão e complexidade destas subestações também exigem sinais adicionais. Um sistema de aviso maior agrupa estes sinais, oferecendo assim mais possibilidades de uma sinalização redundante.

Entrevista: Energy Automation

Entrevista sobre sistemas eficientes para a tecnologia de comando e controlo remoto em aplicações de energia
Tecnologia de comando e controlo remoto em aplicações de energia YouTube