Tecnologia de controlo inteligente compensa dissipações de potência Para que não seja necessário comprar potência reativa do operador de rede, a Phoenix Contact desenvolveu uma função de regulação especial que é usada num parque fotovoltaico em Saxónia-Anhalt, na Alemanha.
Perfil do cliente
Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH
A ASG Engineering GmbH, da Saxónia-Anhalt, Alemanha, foi fundada em 2007 e especializou-se em consultoria, planeamento, implementação e gestão de instalações fotovoltaicas.
A sua gama de serviços também inclui a integração das instalações e acumuladores na infraestrutura existente com uma utilização ideal do consumo de corrente própria. Além disso, a empresa também oferece limitação da carga de pico, assim como soluções de armazenamento para sistemas de microrrede.
Desafio
Ponto de ligação da rede no parque industrial Dessora
O projeto abrange um parque fotovoltaico de 10 MW no parque industrial Dessora, em Oranienbaum-Wörlitz, no leste da região alemã Saxónia-Anhalt.
A energia produzida pelo parque fotovoltaico é primeiro transmitida para o ponto de ligação da rede através de um cabo subterrâneo de três quilómetros e, finalmente, alimentada na rede. Devido ao comprimento longo do cabo, surgem dissipações de potência capacitivas, particularmente durante a noite. As estações de transformação do parque também geram perdas. Estas perdas são tipicamente dissipações de potência indutivas. Para compensar estas dissipações de potência, o operador do parque teria, por norma, de comprar essa potência reativa ao operador de rede. Os encargos financeiros relacionados com este tipo de compra atingiriam, no decorrer de um ano, um valor médio na casa dos cinco dígitos.
Solução
Solução de gestão da entrada de energia
Solução
No ponto de ligação à rede está instalado o regulador de alimentação baseado em PLCnext Technology da Phoenix Contact. O equipamento certificado conforme a diretiva alemã relativa a aplicações VDE-AR-N 4110/4120 assegura que os sistemas de produção de energia, descentralizados e acoplados a redes de média e alta tensão, fornecem uma alimentação em conformidade com a rede.
É possível adaptar o hardware e o software do regulador de alimentação em qualquer momento e de forma personalizada e específica do projeto. Assim, o equipamento pode ser expandido com a função de regulação Q@Night. Por detrás do termo esconde-se a regulação da potência reativa durante a noite. A função de regulação Q@Night, programada pela ASG Engineering e implementada no controlador do sistema de produção de energia, garante que os inversores do parque fotovoltaico não se desligam durante a noite, como é normalmente o caso. Pelo contrário, continuam a disponibilizar potência reativa para alcançar um cos Phi de exatamente 1 no ponto de ligação à rede. Deste modo, as características indutivas e capacitivas dos elementos do próprio parque, como os cabos e os transformadores, são compensadas.
Graças a esta função do regulador, o operador do parque poupa mais de 20.000 euros por ano
As exigências colocadas sobre os inversores montados no campo proveem do acoplador de bus
Os sinais de controlo para a regulação Q@Night são reencaminhados, através de um cabo de fibra de vidro, para um acoplador de bus Axioline F BK ETH, que está instalado numa das quatro estações de transformação do parque fotovoltaico existente a uma distância de três quilómetros. Os módulos RS Uni ligam-se em série no acoplador de bus e permitem a operação de equipamentos periféricos com uma interface de série. Os inversores ligados em estrela em 16 strings recebem as exigências provenientes do acoplador de bus, através de uma comunicação de dados RS485, necessárias tanto para a regulação de alimentação, como também para a regulação da potência reativa durante a noite.
Contacto
Conclusão
Conclusão
A função de regulação Q@Night implementada no regulador de alimentação evita a compra dispendiosa de potência reativa. A plataforma de comando aberta permite uma engenharia rápida e fiável, assim como realizar adaptações específicas do projeto.
Colaboração entre a ASG Engineering GmbH e a Phoenix Contact
Ainda não encontrou o produto adequado?
Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.