Conectores de encaixe direto SKEDD tornam o controlo de portões modularmente escalável
Conectores de encaixe direto SKEDD tornam o controlo de portões modularmente escalável
Na ASO GmbH, os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact permitem equipar o controlador com as ligações adicionais em função da necessidade.
Engenheiro de desenvolvimento de hardware Dennis Mettner e o gestor de projeto Norbert Pewnz (direita) da ASO GmbH em Lippstadt
Perfil do cliente
A ASO GmbH, sediada em Lippstadt na Renânia do Norte-Vestfália, desenvolve, produz e distribui controlos de portão, réguas de contactos de segurança, tapetes de contacto e para-choques de contactos de segurança para aplicações em instalações de produção e armazéns frigoríficos, assim como em logística e na agricultura. A empresa emprega cerca de 180 colaboradores nas instalações na Alemanha, na China e nos EUA.
Os conectores de encaixe direto SKEDD suportam a estrutura modular e permitem a integração fácil de funções adicionais, como barreiras fotoelétricas
Desafio
O controlo de portões Drico 2.0 executa funções fundamentais em portões de abertura horizontal e vertical. Estas incluem o controlo dos acionamentos de abertura e fecho, a integração do travão do portão ou de uma função de paragem de segurança, além da integração de recursos adicionais como transdutores rotativos e interruptores térmicos.
Para requisitos de potência específicos dos clientes, a ASO GmbH oferece controlos de portão e diferentes classes de potência com o respetivo equipamento eletrónico escalável. O sistema modular abrange, no total, nove layouts de placa de circuito impresso distintos, que permitem até 480 variações. Atualmente estão especificadas 25 variantes de equipamento.
"A gama de potências mais elevada é constituída por portões de utilização frequente, controlados por trânsito, utilizadores ou processos, possuindo, p. ex., vários acionamentos, circuitos fechados de indução ou semáforos", explica o gestor de projetos Norbert Pewny. "Quanto mais complexo for o sistema, maior a importância das funções de segurança. Por isso, a funcionalidade do controlador tem de acompanhar o crescimento." Ao desenvolver o sistema modular, a ASO GmbH considerou sempre os requisitos dos clientes. "A ideia base é o escalamento do hardware o mais transparente possível, que crie diversas vantagens para os nossos clientes." A tecnologia de ligação é essencial à escalabilidade da funcionalidade.
A tecnologia SKEDD é o complemento ideal para o nosso sistema modular. "Atualmente, estamos a investigar a possibilidade futura de também implementar a ligação de saída AC com conectores de encaixe direto da Phoenix Contact.
Dennis Mettner, engenheiro de desenvolvimento de hardware na ASO GmbH
Os conectores de encaixe direto com ligação por mola push-in são encaixados à mão sem solda em orifícios com contacto de passagem
Solução
Apenas ligações de placa de circuitos impressos, como bornes ou conectores, permitem a transmissão de sinais, dados e potência entre o controlo de portões e os diferentes recetores, como acionamentos. A tecnologia de ligação é importante para a escalabilidade da função. As funções centrais semelhantes em todas as classes de potência são implementadas com bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos convencionais da Phoenix Contact.
Para funções adicionais, como choppers de travagem, transdutores rotativos ou interruptores térmicos, a ASO GmbH também recorre a conectores de encaixe direto SKEDD de fila única ou fila dupla. A peça central da tecnologia de ligação inovadora: os conectores da série SDC 2,5 e SDDC 1,5 são encaixados diretamente, sem solda, de forma reversível na placa de circuito impresso e bloqueados com rebites de expansão.
Os conectores estão certificados conforme as normas UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 e DIN EN 61984 e permitem até 25 ciclos de encaixe e desencaixe. "A ausência de solda nos conectores é ideal. Assim, dependendo da versão do equipamento, nós podemos adicionar ou simplesmente omitir determinados componentes na montagem final", explica Dennis Mettner, desenvolvedor de hardware da ASO GmbH. A vantagem para os clientes da ASO: eles recebem o equipamento de hardware personalizado aos seus requisitos específicos e não têm de pagar por funções e componentes desnecessários.
As funções centrais semelhantes em todas as classes de potência foram implementadas pelos engenheiros de desenvolvimento com bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos convencionais da Phoenix Contact. Critérios decisivos foram a elevada fiabilidade e a disponibilidade da tecnologia de ligação em todo o mundo. Afinal, os clientes devem poder utilizar o novo controlador em todo o mundo em grandes quantidades.
Produtos
Conectores de encaixe direto SKEDD facilitam o conceito de controlo modular da ASO GmbH.
Graças aos inovadores conectores de encaixe direto SKEDD, pode pela primeira vez montar os conectores para placa de circuito impresso em qualquer posição na placa de circuito impresso, de forma direta e sem ferramenta. Não são necessárias réguas básicas. Os processos de soldadura complexos são eliminados. Os custos são reduzidos.