Switche zarządzalne TSN Switche zarządzalne TSN firmy Phoenix Contact umożliwiają tworzenie aplikacji o precyzyjnej synchronizacji czasu. W ten sposób zapewnia się komunikację w czasie rzeczywistym oraz zwiększoną dyspozycyjność w sieciach automatyki przemysłowej.
TSN – nowa technologia Ethernet
Time Sensitive Networking to zestaw standardów stworzony w celu poprawy komunikacji w czasie rzeczywistym w dzisiejszych sieciach Ethernet. Jest to kilka różnych standardów, które są zdefiniowane obecnie w TSN Task Group organizacji standaryzacyjnej IEEE 802.1.
Ethernet TSN nie jest jednak niezależnym protokołem komunikacyjnym, lecz definiuje jedynie funkcje. Funkcje te mogą być wykorzystywane przez inne protokoły, np. OPC UA czy PROFINET.
Prosta konfiguracja PROFINET TSN za pomocą za pomocą programowania PROFINET 2.4
PROFINET – profil TSN
Switche zarządzalne TSN serii 2300 i 5900 obsługują profil TSN PROFINET:
- IEEE 802.1AS (precyzyjna synchronizacja czasu)
- Frame Preemption
- Zarządzanie streamem przez PROFINET
Konfiguracja TSN jest bardzo prosta. Switche FL SWITCH TSN 2300 i 5900 umożliwiają wygodną konfigurację TSN za pomocą programowania PROFINET 2.4. Konfiguracja izochronicznego przesyłu danych jest zatem łatwiejsza niż w klasycznej sieci PROFINET RT.
Nowoczesny standard w dobie Industry 4.0
Profil TSN CC-Link IE
Switche zarządzalne FL SWITCH TSN 2300 i 5900 obsługują również profil TSN CC-Link IE. Specyfikacja TSN CC-Link IE łączy w sobie gigabitową przepustowość sieci Ethernet z zestawem funkcji TSN:
- Synchronizacja czasu (synchronizacja czasu i cyklu)
- Scheduling/Traffic Shaping
- Timesharing
Mechanizmy TSN zwiększają wydajność, wytrzymałość i dyspozycyjność dzisiejszych sieci.
Switche TSN do wdrożenia TSN bez wymiany urządzeń
Sprawdzone i przyszłościowe rozwiązanie w jednym urządzeniu
Dzięki obsłudze wszystkich funkcji serii FL SWITCH 2000 urządzenia FL SWITCH TSN 2300 i FL SWITCH 5900 mogą być używane również w klasycznych aplikacjach. Switche TSN firmy Phoenix Contact umożliwiają łatwą migrację starszych sieci do nowoczesnej architektury TSN.
Przegląd switchy zarządzalnych TSN
Zapoznaj się z właściwościami technicznymi switchy 2300 i 5900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
Szybkość transmisji | 10/100/1 000 Mb/s | 10/100/1 000 Mbit/s, 10 Gb/s |
Ramki jumbo | Tak | Tak |
Zestyk alarmowy | Tak (wyjście cyfrowe) | - |
Zakres temperatury | -40°C ... +70°C | -10°C – +60°C |
Napięcie zasilania | 12 V DC ... 57 V DC (redundantnie) | 100 V AC – 240 V AC |
Funkcje filtrowania | Quality of Service i class of service, DSCP, strumienie TSN, frame preemption, VLAN, multicast/IGMP snooping | Quality of Service i class of service, DSCP, strumienie TSN, frame preemption, VLAN, multicast/IGMP snooping |
Redundancja | RSTP, manager/klient MRP, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, manager/klient MRP, FRD, LACP, Large Tree Support |
Funkcje zarządzania | Port Configuration, ACD, serwer DHCP (oparty na puli/portach, opcja 82), CLI | Port Configuration, ACD, serwer DHCP (oparty na puli/portach, opcja 82), CLI |
Funkcje diagnostyki | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, Syslog | Port Statistics and Utilization, protokół LLDP, SNMPv1/v2/v3, pułapki SNMP, Syslog |
Synchronizacja czasu | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) |
Cyberbezpieczeństwo – dostęp do sieci | Zabezpieczenia portów oparte na MAC, uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) | Zabezpieczenia portów oparte na MAC, uwierzytelnianie w protokole RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protokoły automatyzacyjne | Klasa zgodności B PROFINET, urządzenie PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | Klasa zgodności B PROFINET, urządzenie PROFINET, Ethernet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast |
Funkcje TSN | Profil TSN PROFINET, zarządzanie strumieniami, CC-Link IE TSN | Profil TSN PROFINET, zarządzanie strumieniami, CC-Link IE TSN |
Dopuszczenia | Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx | - |