Złączki wysokoprądowe PTPOWER i UKH

Złączki wysokoprądowe z technologią śrubową i PowerTurn

Złączki wysokoprądowe firmy Phoenix Contact są przeznaczone do napięcia znamionowego do 1500 V. Złączki szynowe można montować na szynie DIN lub bezpośrednio na płycie montażowej. Pasujące złączki odczepowe zapewniają łatwe zasilanie i rozdział potencjałów. Złączki szynowe są dostępne w wielu zakresach przekroju do 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 1086506
UBAL 240 BU - Złącze wysokoprądowe
UBAL 240 BU - Złącze wysokoprądowe
1086506

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 380 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 35 mm2 - 240 mm2, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 35 mm2 - 240 mm2, rodzaj montażu: Montaż na śruby, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 1086508
UBAL 240 BK - Złącze wysokoprądowe
UBAL 240 BK - Złącze wysokoprądowe
1086508

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 380 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 35 mm2 - 240 mm2, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 35 mm2 - 240 mm2, rodzaj montażu: Montaż na śruby, kolor: czarny

Go to Product Detail Page for item 1086507
UBAL 240 GN - Złącze wysokoprądowe
UBAL 240 GN - Złącze wysokoprądowe
1086507

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 380 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 35 mm2 - 240 mm2, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 35 mm2 - 240 mm2, rodzaj montażu: Montaż na śruby, kolor: zielony

Go to Product Detail Page for item 1086469
UBAL 50 BK - Złącze wysokoprądowe
UBAL 50 BK - Złącze wysokoprądowe
1086469

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 145 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 50 mm2, przekrój: 6 mm2 - 50 mm2, Przekrój znamionowy: 50 mm2, przekrój: 4 mm2 - 50 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: czarny

Korzyści

  • Łatwa instalacja przewodów dzięki technologii śrubowej oraz PowerTurn
  • Łatwe zasilanie i odczep napięciowy dzięki montowanym opcjonalnie złączkom szynowym
  • Łatwy rozdział potencjałów za pomocą mostków wtykowych
  • Różne możliwości oznakowania i testowania
  • Elastyczny montaż dzięki wersjom na szynę DIN lub do bezpośredniego montażu
  • Zredukowane koszty montażu i logistyki dzięki gotowym blokom złączek
Złączka wysokoprądowa z przyłączem PowerTurn

Złączka wysokoprądowa z przyłączem PowerTurn

Złączki wysokoprądowe z przyłączem PowerTurn

Złączki wysokoprądowe PTPOWER oferują obecnie najszybszą i najwygodniejszą możliwość oprzewodowania do dużych przewodów. Podłączanie przewodów o przekroju do 185 mm² i napięciu 1500 V IEC lub 1000 V UL odbywa się przez prosty obrót dźwigni obsługowej. Złączki szynowe PTPOWER oparte na opatentowanej technice połączeń sprężynowych PowerTurn umożliwiają łatwe i szybkie przyłączanie przewodów o dużym przekroju zwyczajnym wkrętakiem i jednym ruchem dźwigni. Nawet trzy sprężyny z wysokiej jakości stali sprężynowej w połączeniu z pryzmatycznym dnem korpusu złączki zapewniają stabilne podłączenie przewodów odporne na wibracje.

Złączki wysokoprądowe z przyłączem śrubowym

Złączki wysokoprądowe z przyłączem śrubowym

Złączki wysokoprądowe z przyłączem śrubowym

Kompaktowe wysokoprądowe złączki przepustowe z przyłączem śrubowym o napięciu znamionowym 1500 V idealnie nadają się instalacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w fotowoltaice. Cztery zintegrowane złączki odczepowe o przekroju 10 mm² zapewniają łatwe zasilanie lub rozdział potencjałów. Bloki rozdzielcze potencjałów realizuje się za pomocą mostków przykręcanych.

Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym

Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym

Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym

Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym dzielą się na rodziny OTTA, RSC, RBO i HV. Każda z rodzin złączek jest przeznaczona do innych obszarów zastosowań. Złączki wysokoprądowe OTTA charakteryzują się zajmującą niewiele miejsca, kompaktową konstrukcją. Złączki wysokoprądowe RSC nadają się doskonale do przyłączania przewodów z końcówkami oczkowymi i widełkowymi. Do przyłączenia służy śruba z gniazdem Plus-Minus. Rodzina produktów RBO oferuje kompaktowe złączki z zaciskiem sworzniowym do każdego przyłącza przewodu od 0,5 do 300 mm². Złączki wysokoprądowe posiadają pręty gwintowane o rozmiarach metrycznych od M5 do M16. Złączki wysokoprądowe HV są dostępne jako złączki sworzniowe jedno- i dwuprzewodowe. Złączki zapewniają bezpieczne podłączenie do czterech przewodów z końcówkami kablowymi zgodnie z DIN 46234, DIN 46235 i DIN 46237 w ograniczonej przestrzeni.

Złączki z zaciskiem sworzniowym ze złączkami odczepowymi

Złączki z zaciskiem sworzniowym ze złączkami odczepowymi

Złączki odczepowe

Złączki odczepowe AGK to specjalne akcesoria do złączek wysokoprądowych i łączników wysokoprądowych. Złączki odczepowe umożliwiają łatwą integrację wyprowadzeń w celu zmniejszenia przekroju przewodów. W zależności od złączki szynowej złączki odczepowe są wtykane lub wkręcane.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Broszura na temat złączek szynowych

Broszura na temat złączek szynowych

Do pobrania

Broszury na temat złączek wysokoprądowych
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek wysokoprądowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych, jak również broszurę poświęconą bocznemu przyłączu sprężynowemu.