Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 192 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 70 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kolor: niebieski
Złączki wysokoprądowe z technologią śrubową i PowerTurn
Złączki wysokoprądowe firmy Phoenix Contact są przeznaczone do napięcia znamionowego do 1500 V. Złączki szynowe można montować na szynie DIN lub bezpośrednio na płycie montażowej. Pasujące złączki odczepowe zapewniają łatwe zasilanie i rozdział potencjałów. Złączki szynowe są dostępne w wielu zakresach przekroju do 240 mm².
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 309 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, 1. poziomowe, przekrój: 95 mm2 - 185 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: szary/czarno-żółty
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 415 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 70 mm2 - 240 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: niebieski
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 192 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 70 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kolor: szary/czarno-żółty
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 150 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, 1. poziomowe, przekrój: 10 mm2 - 70 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary/niebieski
Wkładka gniazda, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 25 A, ilość przyłączy: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: czarny
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 2,5 mm2 - 35 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary/niebieski
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 232 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, przekrój: 25 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary/niebieski
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 415 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 240 mm2, przekrój: 70 mm2 - 240 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 192 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 70 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kolor: szary/niebieski
Korzyści
- Łatwa instalacja przewodów dzięki technologii śrubowej oraz PowerTurn
- Łatwe zasilanie i odczep napięciowy dzięki montowanym opcjonalnie złączkom szynowym
- Łatwy rozdział potencjałów za pomocą mostków wtykowych
- Różne możliwości oznakowania i testowania
- Elastyczny montaż dzięki wersjom na szynę DIN lub do bezpośredniego montażu
- Zredukowane koszty montażu i logistyki dzięki gotowym blokom złączek
Złączka wysokoprądowa z przyłączem PowerTurn
Złączki wysokoprądowe z przyłączem PowerTurn
Złączki wysokoprądowe PTPOWER oferują obecnie najszybszą i najwygodniejszą możliwość oprzewodowania do dużych przewodów. Podłączanie przewodów o przekroju do 185 mm² i napięciu 1500 V IEC lub 1000 V UL odbywa się przez prosty obrót dźwigni obsługowej. Złączki szynowe PTPOWER oparte na opatentowanej technice połączeń sprężynowych PowerTurn umożliwiają łatwe i szybkie przyłączanie przewodów o dużym przekroju zwyczajnym wkrętakiem i jednym ruchem dźwigni. Nawet trzy sprężyny z wysokiej jakości stali sprężynowej w połączeniu z pryzmatycznym dnem korpusu złączki zapewniają stabilne podłączenie przewodów odporne na wibracje.
Złączki wysokoprądowe z przyłączem śrubowym
Złączki wysokoprądowe z przyłączem śrubowym
Kompaktowe wysokoprądowe złączki przepustowe z przyłączem śrubowym o napięciu znamionowym 1500 V idealnie nadają się instalacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w fotowoltaice. Cztery zintegrowane złączki odczepowe o przekroju 10 mm² zapewniają łatwe zasilanie lub rozdział potencjałów. Bloki rozdzielcze potencjałów realizuje się za pomocą mostków przykręcanych.
Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym
Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym
Złączki wysokoprądowe z zaciskiem sworzniowym dzielą się na rodziny OTTA, RSC, RBO i HV. Każda z rodzin złączek jest przeznaczona do innych obszarów zastosowań. Złączki wysokoprądowe OTTA charakteryzują się zajmującą niewiele miejsca, kompaktową konstrukcją. Złączki wysokoprądowe RSC nadają się doskonale do przyłączania przewodów z końcówkami oczkowymi i widełkowymi. Do przyłączenia służy śruba z gniazdem Plus-Minus. Rodzina produktów RBO oferuje kompaktowe złączki z zaciskiem sworzniowym do każdego przyłącza przewodu od 0,5 do 300 mm². Złączki wysokoprądowe posiadają pręty gwintowane o rozmiarach metrycznych od M5 do M16. Złączki wysokoprądowe HV są dostępne jako złączki sworzniowe jedno- i dwuprzewodowe. Złączki zapewniają bezpieczne podłączenie do czterech przewodów z końcówkami kablowymi zgodnie z DIN 46234, DIN 46235 i DIN 46237 w ograniczonej przestrzeni.
Złączki z zaciskiem sworzniowym ze złączkami odczepowymi
Złączki odczepowe
Złączki odczepowe AGK to specjalne akcesoria do złączek wysokoprądowych i łączników wysokoprądowych. Złączki odczepowe umożliwiają łatwą integrację wyprowadzeń w celu zmniejszenia przekroju przewodów. W zależności od złączki szynowej złączki odczepowe są wtykane lub wkręcane.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura na temat złączek szynowych
Do pobrania
Broszury na temat złączek wysokoprądowych
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek wysokoprądowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych, jak również broszurę poświęconą bocznemu przyłączu sprężynowemu.