Złączka odłącznikowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, Termiczny prąd długotrwały Ith: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym
Do testów i pomiarów stosuje się różne złączki szynowe, które umożliwiają łatwe ręczne rozłączanie obwodów. Złączki z odłącznikiem nożowym firmy Phoenix Contact są wyposażone w łatwy w obsłudze odłącznik z dźwigienką. Gniazda odłącznikowe posiadają standardową przerwę, w której można umieścić wtyk do elementów elektronicznych, wtyk bezpiecznikowy, wtyk rozłączający lub złączkę przelotową.
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 10 A, 1. i 2-poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. -poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Złączka odłącznikowa, Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.
Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 500 V, Termiczny prąd długotrwały Ith: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Złączka odłącznikowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: szary
Złączka z odłącznikiem dźwigniowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/pomarańczowy
Złączka odłącznikowa, na wtyki oddzielające, wtyki bezpiecznikowe i wtyki do elementów elektronicznych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 16 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: ciemnoszare
Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 630 V, prąd znamionowy: 16 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Zalety
- Komfortowe rozłączanie obwodów za pomocą odłącznika nożowego, wtyku rozłączającego lub styku obrotowego
- Wygodny pomiar prądu dzięki możliwości pomiaru przed i za przerwą
- Bezpieczna obsługa dzięki zatrzaskowi dźwigienki odłączającej w pozycjach krańcowych
- Jednoznaczna identyfikacja przerwy poprzez wyróżnienie kolorem
- Indywidualne wyposażenie w element odłączający, wtyk bezpiecznikowy, wtyk do elementów elektronicznych oraz złączkę przelotową
Nowe produkty
Złączka z odłącznikiem nożowym
Złączka z odłącznikiem nożowym
Złączki szynowe z rozłącznikiem nożowym są wyposażone w zamocowane na stałe, obrotowe rozłączniki dźwigienkowe. Odłączniki te obsługuje się standardowym wkrętakiem, co pozwala na szybkie otwieranie i zamykanie obwodów, np. do pomiarów. Aby umożliwić wykonywanie pomiarów z podłączonymi przewodami, na punktach zaciskowych zostały zintegrowane gniazda pomiarowe. Odłączniki nożowe blokują się w widocznych jednoznacznie pozycjach krańcowych, co chroni przed ich przypadkowym użyciem. Są również dostępne opcjonalne blokady przełączania, które zabezpieczają przed przełączeniem odłącznika.
Złączki odłącznikowe i wtyki rozłączające
Złączki odłącznikowe
Złączki odłącznikowe to w większości złączki przelotowe, wieloprzewodowe lub wielopoziomowe ze zintegrowaną przerwą. Przerwy są standardowe, można w nich umieścić wiele różnych wtyków funkcyjnych. Poprzez zamontowanie wtyku funkcyjnego powstają różne rodzaje złączek pod wtyk funkcyjny. Po instalacji wtyku bezpiecznikowego złączka staje się złączką bezpiecznikową. Po instalacji wtyku do elementów elektronicznych złączka szynowa staje się złączką do elementów elektronicznych. Złączki przelotowe i blokady przelotowe umożliwiają zmianę gniazda przekaźnikowego w złączkę przelotową lub złączkę szynową przez przelotu. Integrowane wtyki rozłączające umożliwiają z kolei szybkie przełączenie między oboma pozycjami, jak odłączniki w złączkach z odłącznikiem nożowym. To łatwe przełączanie umożliwia np. szybkie pomiary poszczególnych obwodów. Tym samym rozłącznikowe gniazdo przekaźnikowe przy użyciu odpowiednich wtyków jest najbardziej uniwersalną złączką szynową w szafie sterowniczej.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura Złączki szynowe
Do pobrania
Chcesz otrzymać materiały informacyjne o naszych złączkach odłącznikowych i złączkach z odłącznikiem nożowym? Poniżej znajdziesz broszury produktowe dotyczące złączek szynowych oraz testy jakościowe złączek szynowych.