Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym PTV

Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym

Do testów i pomiarów stosuje się różne złączki szynowe, które umożliwiają łatwe ręczne rozłączanie obwodów. Złączki z odłącznikiem nożowym firmy Phoenix Contact są wyposażone w łatwy w obsłudze odłącznik z dźwigienką. Gniazda odłącznikowe posiadają standardową przerwę, w której można umieścić wtyk do elementów elektronicznych, wtyk bezpiecznikowy, wtyk rozłączający lub złączkę przelotową.

Go to Product Detail Page for item 3046799
UT 4-TG OG - Złączka przelotowa
UT 4-TG OG - Złączka przelotowa
3046799

Złączka przelotowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 500 V, Termiczny prąd długotrwały Ith: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: pomarańczowy

Go to Product Detail Page for item 3101139
UDMTK 5-TWIN-P/P BU - Złącze z odłącznikiem nożowym
UDMTK 5-TWIN-P/P BU - Złącze z odłącznikiem nożowym
3101139

Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 8 A, 1. -poziomowe przyłącze z lewej, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. -poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3209537
PTUD 6-P - Złączka przelotowa
PTUD 6-P - Złączka przelotowa
3209537

Złączka przelotowa, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 1157686
PTU 4-TWIN-TG-P - Złączka odłącznikowa
PTU 4-TWIN-TG-P - Złączka odłącznikowa
1157686

Złączka odłącznikowa, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych 4 mm, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Zalety

  • Komfortowe rozłączanie obwodów za pomocą odłącznika nożowego, wtyku rozłączającego lub styku obrotowego
  • Wygodny pomiar prądu dzięki możliwości pomiaru przed i za przerwą
  • Bezpieczna obsługa dzięki zatrzaskowi dźwigienki odłączającej w pozycjach krańcowych
  • Jednoznaczna identyfikacja przerwy poprzez wyróżnienie kolorem
  • Indywidualne wyposażenie w element odłączający, wtyk bezpiecznikowy, wtyk do elementów elektronicznych oraz złączkę przelotową

Nowe produkty

Złączki z odłącznikiem nożowym i złączki pomiarowe z technologią Push-X zamocowane na szynie DIN
Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym z podwójną strefą odłączania i kilkoma otworami funkcyjnymi

Złączki pod wtyk funkcyjny z technologią Push-X

Szybkie i bezpieczne rozdzielanie sygnałów

Złączki pod wtyk funkcyjny Push-X umożliwiają oprzewodowanie również linek bez użycia narzędzi. Zintegrowane strefy podziału ułatwiają również rozdzielenie sygnałów. Złączki podstawowe rozłączające TG oferują również opcję bezpiecznej integracji wtyków funkcyjnych.

Najważniejsze cechy

  • Technologia Push-X
  • Złączki rozłączalne pomiarowe: 6 mm²
  • Prąd znamionowy: 30 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V
  • Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym: 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy: 24 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi bez narzędzi dzięki nowej technologii Push-X
  • Szybki montaż wszystkich typów przewodów z tulejkami lub bez tulejek
  • „Make before break” automatyczne zwarcie wyprzedzające przekładnika prądowego na złączkach rozłączalnych pomiarowych
  • Łatwe rozdzielanie sygnałów i integracja różnych wtyków funkcyjnych
  • Wysoka oszczędność kosztów dzięki standaryzowanym akcesoriom systemu CLIPLINE complete

Złączki odłącznikowe ze strefami odłączania

Kompaktowa, uniwersalna dystrybucja sygnałów

Podwójny odłącznik nożowy z rodziny złączek PT 2,5-2MT, w połączeniu z otworami funkcyjnymi 3 x 2, oferuje szeroki zakres zastosowań dystrybucyjnych w minimalnych przestrzeniach. Złączki szynowe zmniejszają długość listwy ze złączkami o połowę w porównaniu do standardowej złączki odłącznikowej.

Najważniejsze cechy

  • Push-in Technology
  • Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
  • Przekrój: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Prąd znamionowy: 16 A
  • Napięcie znamionowe: 400 V
  • Kilka zadań mostkowania i testowania możliwych w jednej złączce szynowej

Korzyści

  • Oszczędność miejsca podczas dystrybucji sygnału i testowania dzięki dwóm odłącznikom nożowym w jednej złączce szynowej
  • Dobra widoczność dzięki dopasowanym kolorystycznie odłącznikom nożowym i przyciskom
  • Wariant PT 2,5-2TG dostępny do użytku z wtykami bezpiecznikowymi P-FU i wtyczkami urządzeń P-CO
  • Możliwość indywidualnego podłączenia różnych komponentów, np. elementu RC

Złączka z odłącznikiem nożowym

Złączka z odłącznikiem nożowym

Złączka z odłącznikiem nożowym

Złączki szynowe z rozłącznikiem nożowym są wyposażone w zamocowane na stałe, obrotowe rozłączniki dźwigienkowe. Odłączniki te obsługuje się standardowym wkrętakiem, co pozwala na szybkie otwieranie i zamykanie obwodów, np. do pomiarów. Aby umożliwić wykonywanie pomiarów z podłączonymi przewodami, na punktach zaciskowych zostały zintegrowane gniazda pomiarowe. Odłączniki nożowe blokują się w widocznych jednoznacznie pozycjach krańcowych, co chroni przed ich przypadkowym użyciem. Są również dostępne opcjonalne blokady przełączania, które zabezpieczają przed przełączeniem odłącznika.

Zaciski odłącznikowe zatrzaskiwane na szynie DIN

Złączki odłącznikowe i wtyki rozłączające

Złączki odłącznikowe

Złączki odłącznikowe to w większości złączki przelotowe, wieloprzewodowe lub wielopoziomowe ze zintegrowaną przerwą. Przerwy są standardowe, można w nich umieścić wiele różnych wtyków funkcyjnych. Poprzez zamontowanie wtyku funkcyjnego powstają różne rodzaje złączek pod wtyk funkcyjny. Po instalacji wtyku bezpiecznikowego złączka staje się złączką bezpiecznikową. Po instalacji wtyku do elementów elektronicznych złączka szynowa staje się złączką do elementów elektronicznych. Złączki przelotowe i blokady przelotowe umożliwiają zmianę gniazda przekaźnikowego w złączkę przelotową lub złączkę szynową przez przelotu. Integrowane wtyki rozłączające umożliwiają z kolei szybkie przełączenie między oboma pozycjami, jak odłączniki w złączkach z odłącznikiem nożowym. To łatwe przełączanie umożliwia np. szybkie pomiary poszczególnych obwodów. Tym samym rozłącznikowe gniazdo przekaźnikowe przy użyciu odpowiednich wtyków jest najbardziej uniwersalną złączką szynową w szafie sterowniczej.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Otwarta broszura Złączki szynowe

Broszura Złączki szynowe

Do pobrania

Chcesz otrzymać materiały informacyjne o naszych złączkach odłącznikowych i złączkach z odłącznikiem nożowym? Poniżej znajdziesz broszury produktowe dotyczące złączek szynowych oraz testy jakościowe złączek szynowych.