Uchwyt wspornika, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski
Złączki instalacyjne do rozdzielnic instalacyjnych i płaskich skrzynek rozdzielczych
Złączki instalacyjne ułatwiają realizację rozdzielnic instalacyjnych w budynku. Złączki instalacyjne o wyjątkowo niskiej i kompaktowej konstrukcji to idealne rozwiązanie do oprzewodowania w płaskich szafkach rozdzielczych i rozdzielnicach instalacyjnych. Systemy trójfazowe można krosować za pomocą mostków standardowych. Dzięki zintegrowanym suwakom odłączającym testy izolacji można wykonywać bez odłączania przewodu neutralnego.
Złącze odłączn. N, Wskazówka montażowa:
Chcąc pewnie zamocować zbiorczą szynę N na końcu i na początku każdej listwy złączowej należy umieścić bloki wsporcze, przy dłuższych listwach bloki należy ustawiać co 20 cm., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 110 A, Przyłącze specjalne i mieszane, 1. Poziom przyłącza z prawej, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 0,75 mm2 - 35 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: niebieski
Zacisk przyłączeniowy, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny
Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, z wbudowanym zaciskiem przelotowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 21 A, Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 18 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 28 A, zaciski Push-in, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, zaciski Push-in, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze instalacyjne, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 125 A, Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 0,75 mm2 - 35 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: niebieski
Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielony
Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: szary
Korzyści
- Bezobsługowe techniki przyłączeniowe dzięki technologii Reakdyn złączek z zaciskiem śrubowym i technologii Push-in
- Szybkie i bezpieczne odłączanie przewodu neutralnego dzięki bezśrubowym suwakom odłączającym
- Indywidualny rozdział potencjałów dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu na każdym poziomie i znormalizowanym akcesoriom do mostkowania
- Możliwość łatwego testowania dzięki zintegrowanym odczepom pomiarowym na każdym punkcie zaciskowym
- Uporządkowane rozdzielanie dzięki standardowym akcesoriom do oznaczania
Złączki instalacyjne do instalacji budowlanych
Oferta złączek instalacyjnych
Przegląd złączek instalacyjnych
Złączki instalacyjne PTI i UTI ułatwiają szybką realizację rozdzielnic instalacji wewnętrznych budynków na minimalnej przestrzeni. Złączki są dostosowane dokładnie do wymagań instalacji elektrycznej i budowy rozdzielnic. Przekrój przewodów sięga 16 mm².
Oferta złączek instalacyjnych obejmuje:
- Złączki instalacyjne
- Złączki odłącznikowe przewodu neutralnego
- Złączki zasilające do szyny zbiorczej przewodu neutralnego
- Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym
- Złączki instalacyjne przewodu ochronnego
- Złączki szynowe do oprzewodowania KNX
Złączki instalacyjne i złączki odłącznikowe przewodu neutralnego
Złączki instalacyjne i złączki odłącznikowe przewodu neutralnego
Złączki instalacyjne są niezbędnym elementem instalacji budowlanej. Złączki szynowe umożliwiają bezpieczne i trwałe połączenie przewodów. Złączki instalacyjne charakteryzują się również łatwą obsługą, co redukuje zarówno czas instalacji, jak i źródła błędów. Złączki instalacyjne są dostępne w różnych wersjach dla różnych wymagań.
Złączki odłącznikowe przewodu neutralnego są również ważną częścią instalacji budowlanej. Złączki odłącznikowe przewodu neutralnego umożliwiają bezpieczne i proste odłączenie przewodu neutralnego. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas prac konserwacyjnych lub usuwania usterek, ponieważ umożliwia bezpieczne odizolowanie systemów elektrycznych.
Złączka zasilająca z systemem szyn zbiorczych
Złączki instalacyjne do zasilania do szyny zbiorczej przewodu neutralnego
Złączki zasilające (PTI 16-NLS...) umożliwiają bardzo łatwe i komfortowe podłączanie szyn zbiorczych przewodu neutralnego. Wystarczy otworzyć pomarańczową dźwigienkę, włożyć szynę zbiorczą przewodu neutralnego i zamknąć dźwigienkę. Do operacji tej nie są potrzebne żadne narzędzia, zarówno przy montażu, jak i demontażu, nie wymaga ona również dużej siły. Dzięki specjalnej konstrukcji złączek zasilających posiadają one również funkcję trzymacza końcowego i wspornika. Pozwala to na zaoszczędzenie miejsca w niewielkich zazwyczaj rozdzielnicach instalacyjnych. Ofertę złączek szynowych uzupełnia uchwyt wsporczy o identycznym konturze montowany po drugiej stronie listwy ze złączkami.
Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym
Złączka odłącznikowa do rozłączania poszczególnych obwodów
Złączki odłącznikowe umożliwiają rozłączenie poszczególnych obwodów do różnych pomiarów. Złączki te są dostosowane do specjalnych wymagań elektroinstalacyjnych. Złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie zgodnie z normą DIN VDE 0100-0108 w sprawie oprzewodowania i podłączania w rozdzielnicach instalacyjnych w budynkach publicznych oraz wymogiem umożliwienia rozłączenia poszczególnych obwodów wg DIN VDE 0100-718. Poza otwieraniem i zamykaniem obwodów złączki te można stosować również w innej formie. W standardowej, wielofunkcyjnej przerwie można umieścić poza wtykami rozłączającymi również diody, rezystory, wtyki bezpiecznikowe oraz blokady przełączania i złączki przelotowe.
Instalacja KNX dla automatyki budynkowej
Uporządkowana instalacja KNX
KNX to specjalna magistrala obiektowa dla automatyki budynkowej. Magistrala KNX umożliwia automatyczne sterowanie różnymi funkcjami w budynku, np. sterowanie oświetlenie, instalacją alarmową czy klimatyzacją. Phoenix Contact oferuje specjalne złączki szynowe KNX, które umożliwiają szybkie i łatwe oprzewodowanie tych systemów. Złączki dwupoziomowe o szerokości zaledwie 3,5 mm na każdą złączkę szynową zwiększają komfort instalacji KNX. Aby ułatwić przypisanie kolorów żył w rozdzielnicach instalacyjnych, punkty zaciskowe złączek szynowych są powiązane kolorystycznie z kolorami żył. Przewody główne i rezerwowe magistrali KNX można krosować wygodnie na szerokości zaledwie 7 mm. Poza uporządkowaniem i kompaktowością złączki szynowe KNX zapewniają również łatwe rozprowadzanie potencjałów przy użyciu standardowych mostków.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura Złączki szynowe
Do pobrania
Broszury na temat złączek instalacyjnych
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek instalacyjnych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat złączek szynowych, naszą broszurę poświęconą jakości oraz broszurę na temat instalacji budowlanych.