UAB
-
Uchwyt wspornika
3032428
Uchwyt wspornika, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Uchwyt wspornika |
| Liczba biegunów | 1 |
| Raster | 200 mm |
| Szerokość | 2 mm |
| Wysokość | 56 mm |
| Głębokość na NS 32 | 47 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 42 mm |
| Głębokość na NS 35/15 | 49,5 mm |
| Raster | 200 mm |
| Kolor | niebieski (RAL 5015) |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Numer artykułu | 3032428 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BE1ZWX |
| Klucz produktu | BE1ZWX |
| GTIN | 4017918092252 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3,87 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,806 g |
| Numer taryfy celnej | 85472000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,016 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Szyna przewodu zerowego 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Szyna przewodu zerowego 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Szyna zbiorcza N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Szyna zbiorcza N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Szyna zbiorcza N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Szyna zbiorcza N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Szyna zbiorcza N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 440MM - Szyna zbiorcza N 5406172
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Szyna zbiorcza N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Szyna zbiorcza N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Szyna zbiorcza N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Szyna zbiorcza N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Szyna zbiorcza N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Szyna zbiorcza N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Szyna zbiorcza N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Szyna zbiorcza N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Szyna DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Szyna zbiorcza N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Szyna zbiorcza N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Szyna zbiorcza N 0402006
-
AP-NLS - Pokrywa 5037133
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław