Rozdzielacz napięcia, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: biały, czerwona
Panele krosownicze do rozdziału potencjałów
Panele krosownicze umożliwiają kompaktowe i przejrzyste krosowanie sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Panele krosowe i krosownicze są dostępne w wersjach o różnej liczbie pinów. Dzięki oznaczeniu przewodu i punktu zaciskowego takim samym kolorem oraz dużym oznacznikom zapewniona jest intuicyjna i bezpieczna instalacja rozdzielaczy potencjałów.
Panel krosowniczy, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: biały
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm2, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny
Panel krosowniczy, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm2, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Poziom zasilania, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny
Panel krosowniczy, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 8 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: biały, czerwona
Rozdzielacz napięcia, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny
Panel krosowniczy, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 8 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski
Panel krosowniczy, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: biały
Rozdzielacz napięcia, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: czarny
Korzyści
- Nawet 20% większa gęstość sygnałów dzięki kompaktowej konstrukcji
- Dowolnie konfigurowalne, kolorowe przypisanie przewodów i punktów zaciskowych zapewniające intuicyjną i bezpieczną instalację
- Wygodne testowanie dzięki swobodnie dostępnym gniazdom pomiarowym 2,3 mm
- Duże oznaczniki bez podziałów
- Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemu CLIPLINE complete
Panele krosownicze
Łączniki krosowe PTRV 8
Panele krosownicze do kompaktowej dystrybucji sygnałów
Panele krosownicze oferują maksymalne zagęszczenie sygnałów, a dzięki kompaktowej wielopoziomowej konstrukcji zajmują nawet 20% mniej miejsca. Łączniki krosowe są bardzo łatwe w montażu – wystarczy zamocować je zatrzaskowo na szynie DIN NS 35. Dzięki dostępnym swobodnie gniazdom pomiarowym 2,3 mm paneli krosowniczych można bez problemu sprawdzić pojedyncze zaciski. Jednolite akcesoria CLIPLINE complete pozwalają na zredukowanie kosztów logistyki i zapasów magazynowych.
Panele krosownicze są dostępne w wersji gotowej w różnych, standardowych konfiguracjach kolorystycznych, np. wg DIN VDE 0815, jak również w wersji do samodzielnej konfiguracji.
Rozdzielacze potencjałów z zasilaniem i bez zasilania
Rozdzielacze potencjałó do uporządkowanego rozdziału potencjałów
Rozdzielacze potencjałów, w przeciwieństwie do paneli krosowniczych, zawierają tylko jeden potencjał. Są one dostępne w wersji z zasilaniem i bez zasilania. Można je szybko i łatwo rozbudować przy użyciu standardowych mostków FBS. Podobnie jak panele krosownicze również rozdzielacze potencjałów oferują maksymalne zagęszczenie sygnałów i mogą być również bez problemu mocowane na szynie DIN NS 35.
Panele krosownicze
Konfigurator paneli krosowniczych PTRV
Pomoże Ci w skonfigurowaniu indywidualnych paneli krosowniczych do przejrzystej dystrybucji sygnałów w środowisku automatyki przemysłowej.
Broszura Panele krosownicze
Pobierz
Chcesz otrzymać materiały na temat naszych paneli krosowych i rozdzielaczy potencjałów? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości.