FTRV 4-PV BU/BK - Rozdzielacz napięcia
3270181

Rozdzielacz napięcia, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: czarny

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozdzielacz potencjałów do 17,5 A w strefie EXi
Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
Odejście pomiarowe 2,3 mm umożliwia pomiar między żyłami przewodu za pomocą standardowych końcówek pomiarowych