Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Panele krosowe
Panele krosowe służą do dystrybucji sygnałów. Panele krosowe są przystosowane do określonej liczby pinów, posiadają kodowanie kolorystyczne i zapewniają wysokie zagęszczenie sygnałów dzięki obustronnemu przyłączu Push-in. Duże powierzchnie na oznaczniki oraz różne kolory paneli krosowych umożliwiają jednoznaczne przypisanie przewodów do punktów zaciskowych. Gwarantuje to intuicyjną i bezpieczną instalację.
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona
Panel krosowy, Opisany od 1 - 80, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: Montaż naścienny, Panel krosowniczy 19" , kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary/biały
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: Montaż naścienny, kolor: szary
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: fioletowy
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Panel krosowy, Opisany od 1 - 32, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: Montaż naścienny, Panel krosowniczy 19" , kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary/biały
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski
Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: brązowy
Korzyści
- Wysoka gęstość sygnałów dzięki kompaktowej konstrukcji
- Modułowa konstrukcja dostosowana do liczby pinów i zastosowań
- Możliwość wyboru dowolnego, identycznego koloru dla przewodu i punktu zaciskowego
- Wygodne możliwości testowania dzięki dostępnym swobodnie gniazdom pomiarowym 2,3 mm
- Czytelne, duże miejsce na oznaczniki
- Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi bezpośredniemu, w szafie 19″ lub na szynie DIN
- Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom CLIPLINE complete
Panele krosowe
Panele krosowe PTMC
Panele krosowe do rozdziału potencjałów
Panele krosowe dzięki swej kompaktowej konstrukcji zapewniają oszczędność miejsca do 20%. Modułowa, kompaktowa budowa z precyzyjną liczbą pinów i kolorowymi elementami zapewnia przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie. Panele krosowe można kontrolować komfortowo dzięki dostępnym swobodnie gniazdom pomiarowym 2,3 mm. Rozdzielacze potencjałów są dostępne zarówno do montażu bezpośredniego, do montażu w szafie 19” oraz montażu na szynie DIN.
Podobnie jak w przypadku paneli krosowniczych również tu stosowane są jednolite akcesoria CLIPLINE complete, co umożliwia obniżenie kosztów logistyki i zapasów magazynowych.
Panele krosowe są dostępne zarówno w wersji konfekcjonowanej, jak i w wersji do samodzielnej konfiguracji.
Panele krosowe PTMC, jednoczesne oprzewodowanie z obu stron
Zastosowanie paneli krosowych
Oprócz zastosowania systemów magistrali w nowych i modernizowanych obiektach, np. w elektrowniach i instalacjach technologicznych, ze względu na wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa i dostępności zastosowanie znajduje nadal połączenie punkt-punkt. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego lokalizowania błędów za pomocą standardowych przyrządów pomiarowych. Dzięki wysokiej gęstości upakowania sygnałów, niewielkiej ilości zajmowanego miejsca i wysokiej przejrzystości panele krosowe pozostaną nieodzowne również w przyszłości. Dzięki opatentowanej modułowej koncepcji paneli krosowych PTMC oferujemy innowacyjny system krosowania.
Panele krosowe
Konfigurator paneli krosowych PTMC
Tutaj skonfigurujesz indywidualne panele krosowe. Kompaktowa konstrukcja paneli krosowych umożliwia dobre upakowanie sygnałów w środowisku automatyzacji.
Broszura Panele krosownicze
Pobierz
Chcesz otrzymać materiały na temat naszych paneli krosowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości.