RBO 16-FE - Złącze na końcówki oczkowe
3244631

Złącze na końcówki oczkowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 520 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Przekrój znamionowy: 300 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie