cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 150 A | 14 - 1/0 |
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 150 A, ilość przyłączy: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Przekrój znamionowy: 50 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Typ produktu | Złączka z zaciskiem sworzniowym |
Rodzina produktów | HV |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,73 W |
Liczba przyłączy na poziom | 1 |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sworzniowe |
Długość odizolowania | Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych. |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Prąd znamionowy | 150 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 150 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Przyłącze według normy | NF F61-017 |
Prąd sumaryczny maks. | 150 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03 | |
Przyłącze według normy | DIN 46234:1980-03 |
Przekrój | 2,5 mm² ... 50 mm² |
Zakres przekrojów AWG | 12 ... 2 (przeliczone według IEC) |
średnica oczka | 8,4 mm |
Szerokość | 18 mm |
Długość bolca | 30,5 mm |
Średnica bolca | 8 mm |
Gwint śruby | M8 |
Moment dokręcania | 14,40 Nm |
Przyłącze według normy | DIN 46235:1983-07 |
Przekrój | 16 mm² ... 35 mm² |
Zakres przekrojów AWG | 6 ... 2 (przeliczone według IEC) |
średnica oczka | 8,4 mm |
Szerokość | 20 mm |
Długość bolca | 30,5 mm |
Średnica bolca | 8 mm |
Gwint śruby | M8 |
Moment dokręcania | 14,40 Nm |
Przyłącze według normy | DIN 46237:1970-07 |
Przekrój | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Zakres przekrojów AWG | 12 ... 8 (przeliczone według IEC) |
średnica oczka | 8,4 mm |
Szerokość | 14 mm |
Długość bolca | 30,5 mm |
Średnica bolca | 8 mm |
Gwint śruby | M8 |
Moment dokręcania | 14,40 Nm |
Przyłącze według normy | NF F00-363:1995-12-01 |
Przekrój | ... 50 mm² |
Tekst dodatkowy | Długość odizolowania zależy od zaleceń producenta końcówek kablowych. |
Zakres przekrojów AWG | (przeliczone według IEC) |
Średnica bolca | 6 mm |
Gwint śruby | M8 |
Moment dokręcania | 14,40 Nm |
Przyłącze według normy | NF F00-363 |
Przekrój | 10 mm² ... 50 mm² |
Tekst dodatkowy | Lista udostępnień na życzenie |
Zakres przekrojów AWG | (przeliczone według IEC) |
Szerokość | 21 mm |
Wysokość | 64 mm |
Głębokość | 63,5 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 66 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 73,5 mm |
Długość bolca | 31,5 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 61373:2010-05 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 30,6 m/s² |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 61373:2010-05 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 300 m/s² |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
NF F61-017 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 1056837 |
Jednostka opakowania | 25 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE4211 |
Klucz produktu | BE4211 |
GTIN | 4055626697840 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 55,598 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 52,861 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |