EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 150 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 50 mm2, przekrój: 16 mm2 - 70 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: ciemnoszare
Typ produktu | Złączka przelotowa |
Rodzina produktów | TB |
Liczba biegunów | 1 |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,73 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Przekrój znamionowy AWG | 1/0 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M6 |
Moment dokręcania | 6 ... 8 Nm |
Długość odizolowania | 24 mm |
sonda wzorcowa | A10 |
B10 | |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² ... 70 mm² |
przekrój przewodu AWG | 4 ... 2/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 25 mm² ... 70 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 2 ... 2/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 25 mm² ... 50 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 25 mm² ... 50 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 10 mm² ... 16 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty | 6 ... 4 (przeliczone według IEC) |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 10 mm² ... 16 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki | 6 ... 4 (przeliczone według IEC) |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 10 mm² ... 16 mm² |
Prąd znamionowy | 150 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 150 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Przekrój znamionowy | 50 mm² |
Szerokość | 20 mm |
Wysokość | 70,5 mm |
Głębokość na NS 32 | 81,5 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 83,5 mm |
Kolor | szary B (RAL 7043) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 9,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 50 mm² | 6 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 2,2 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 10 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 (+/- 2) obr./min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 16 mm² / 2,9 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
70 mm² /10,4 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 5g |
Czas trwania udaru | 30 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3247180 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BEK311 |
Klucz produktu | BEK311 |
GTIN | 4046356723558 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 121,85 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 121,07 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | IN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |