UTT 2,5-2MT
-
Złącze z odłącznikiem nożowym
3044679
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 16 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złączka odłącznikowa |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 2 |
Potencjały | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Poziom 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 ... 0,6 Nm |
Długość odizolowania | 9 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 16 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 16 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm² suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.) |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Poziom 2 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 16 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 16 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm² suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.) |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Szerokość | 5,2 mm |
Szer. pokrywy | 2,2 mm |
Wysokość | 80,1 mm |
Głębokość | 64,4 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 65 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 72,5 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3044679 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1131 |
Klucz produktu | BE1131 |
GTIN | 4055626243917 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,114 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,114 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 684d41a6-ead0-4160-b032-0501f6bd93d6 |
Produkty kompatybilne
-
D-UTT 2,5/4 - Płytka końcowa 3044676
-
DP-UTT 2,5/4 - Płytka dystansowa 3044677
-
S-MT - Blokada przełączania 3247954
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0810588
-
GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0829126
-
STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek 3037643
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów 3035983
-
PS-5 - Wtyczki probiercze 3030983
-
DP PS-5 - Płytka dystansowa 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze 3038723
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Wkrętak 1205121
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak 1212587
Korzyści
Każde ze złączy można opisać na dużej powierzchni, zapewniając dobrą identyfikację
Komfortowe rozłączanie obwodów przez dźwigniowe odłączniki nożowe
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław