Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

URTK-BEN - Złączka odłącznikowa
0309112

Złączka odłącznikowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 57 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne