Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTFIX 2X2,5 VT - Monoblok
1028075

Monoblok, Gniazdo przekaźnikowe, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: fioletowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu
Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom